산업용 테스트 시스템

Kistler의 산업용 테스트 시스템 - 100% 품질이 제공되도록 개별적으로 제어

부장품과 완성품의 모니터링, 예비 테스트 및 제어는 자동차와 소비자 상품 산업, 의료 기술, 포장 및 전자 등 다양한 분야에서 모든 성공적인 산업 생산 공정에 필수적인 기초를 제공합니다. Kistler는 포괄적인 압전 센서 기술 제품 포트폴리오와 더불어 공정 중 측정, 최종 검사 라인 측정 및 오프라인 측정을 위한 완벽한 테스트 스탠드 솔루션을 제공합니다.
End of line test stands
End of line test stands

Integrated in-line quality assurance: End-of-line test stands from Kistler provide enhanced customer satisfaction and improved production efficiency.

전기 모터 테스트
전기 모터 테스트

전기이동성과 고효율 엔진을 위한 구동 장치에 대한 개발 작업은 서비스 편의성과 유연성의 가장 높은 규격을 만족할 수 있는 테스트 및 측정 기술을 요구합니다. 

커넥터 힘 측정
커넥터 힘 측정

양호한 전기 접촉을 가능하게 하는 것은 플러그 앤 소켓 커넥터(분리형과 비분리형 모두)의 두 요소를 위해 중요합니다. 

촉각 동작
촉각 동작

전자 및 자동차 산업에서 특정 제품(제어 요소)은 구성품이 언제나 원하는 기능을 제공한다는 것을 보증하기 위해 촉각/촉감 테스트가 필요합니다. 

스프링 테스트
스프링 테스트

스프링 기능 테스트, 스프링 속도 결정 또는 기술적 특성(길이 등)에 따른 스프링 분류 - 스프링 테스트 공정이 품질 보증을 위해 필수적인 사례는  많이 있습니다. 

마찰 및 효율 테스트
마찰 및 효율 테스트

펌프, 변속기 및 엔진의 효율을 계산하려면 입력 동력과 출력 동력을 비교해야 합니다. 

연락처
(max 25 Mb)