Kistler의 맞춤식 산업용 솔루션: 고품질 용접

자동차 제조에 사용되는 새로운 소재 조합 때문에 조이닝 기술에 대한 요구가 날로 증가하고 있습니다. 특히 용접 지점의 경우 공정에서 필요한 접합 품질을 제공하도록 용접 윈도우를 좁은 공차로 유지하는 것이 더 중요해지고 있습니다. Kistler의 통합 공정 모니터링 덕분에 압전 센서에 의해 용접력을 파악할 수 있습니다. 따라서 힘이 제어된 공정 조절을 통해 신뢰성 있고 정확한 접합이 가능합니다. Kistler의 기술을 이용한 용접 공정 모니터링의 장점:

  • 손쉽게 통합 가능한 측정 센서
  • 개별 기능에 따라 특화된 솔루션
  • 대량 생산
  • 주문자 상표 부착 생산자(OEM) 제품
  • 최적화된 공급망

고정밀 힘 측정과 최적의 용접 공정 관리를 원하십니까? 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
이점

품질 관리

공정 신뢰성

생산성 향상

자원 최적화

제품을 간단히 통합

서비스

Precise measurements for the entire life of the sensor.

Our experts are happy to assist and advise.