Kistler의 맞춤식 산업용 솔루션: 손상 없는 본딩

포괄적인 공정 관리는 와이어 본딩에서 깔끔한 접촉을 보장하기 위해 필수입니다. 압전 센서 기술로 접점을 간접 측정하여 완성된 와이어 본드 연결부에 대한 질적 정보를 생성할 수 있습니다. Kistler는 측정 대상 공정에 최적으로 적응할 수 있도록 맞춤 설계된 측정 체인을 제공합니다. Kistler의 기술을 이용한 본딩 공정 모니터링의 장점:

  • 개별 기능에 따라 특화된 솔루션
  • 대량 생산
  • 최적화된 공급망
  • 주문자 상표 부착 생산자(OEM) 제품

고품질 와이어 본드 연결에 대한 정밀 측정을 원하십니까? 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
이점

품질 관리

공정 신뢰성

생산성 향상

자원 최적화

제품을 간단히 통합

서비스

Precise measurements for the entire life of the sensor.

Our experts are happy to assist and advise.