Kistler의 맞춤식 산업용 솔루션: 고정밀 마찰용접

마찰용접은 다양한 재료 쌍을 접합하여 특수 기하형상을 구현하기 위해 사용됩니다. 포괄적인 공정 모니터링은 최적의 용접 접합부를 보장하기 위해 필수입니다. Kistler의 압전 센서는 정밀하고 신뢰성 있는 측정을 제공합니다. 이를 통해 일정한 접합부 품질 유지, 예상 공구 마모를 조기에 탐지, 변화하는 주변 조건에 기계 파라미터 적응을 수행할 수 있습니다. 모든 공정은 서로 다르므로 Kistler는 고객의 기존 구조에 통합할 수 있는 맞춤식 솔루션을 제공합니다. Kistler의 기술을 이용한 마찰용접 공정 모니터링의 장점:

  • 측정 센서를 쉽게 통합
  • 유연한 측정 옵션
  • 최적화된 맞춤식 측정 체인
  • 주문자 상표 부착 생산자(OEM) 제품

신뢰성 있는 마찰용접 공정 모니터링을 원하십니까? 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
이점

품질 관리

공정 신뢰성

생산성 향상

자원 최적화

제품을 간단히 통합

서비스

Precise measurements for the entire life of the sensor.

Our experts are happy to assist and advise.