프로세스 모니터링 프레스 피팅

조이닝 모니터링 - 압입 공정을 항상 제어

압입 공정을 모니터링하기 위한 Kistler의 측정 시스템은 유압, 유공압, 공압 또는 전기 동력식 프레스 실린더와 결합되어 사용됩니다. 이 시스템을 사용하면 힘 측정을 압입 공정에 통합할 수 있습니다. 대표적인 용도로 볼 베어링을 위한 압입 및 변속기 구동 샤프트에 기어 압입하기가 있습니다. 또한 전문적인 모니터링 시스템을 이용하여 공정을 시각화하고 모니터링할 수 있습니다. 프레스 실린더에 센서 기술을 직접 장착하므로, C-프레임 또는 공구 홀더에 간접적 장착을 선택할 수 있습니다. Kistler의 기술을 이용한 압입 모니터링의 장점:

  • 직접 공정 중 측정
  • 공정 평가 통합형 솔루션
  • 유연한 개장
  • 측정 데이터의 추적성
  • 압입 공정에 대한 100% 제어

정밀한 공정 통합형 압입 공정 모니터링을 원하십니까? - 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!

이점

품질 관리

공정 신뢰성

생산성 향상

자원 최적화

제품을 간단히 통합

서비스

처음부터 애플리케이션 중심의 전문지식을 교육합니다.

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

Kistler 전문가들이 친절한 지원과 자문을 제공합니다.

빠른 정상화 지원

연락처
(max 25 Mb)