수동 프레스 시스템에 대한 공정 모니터링

조이닝 모니터링 - 항상 수동 프레스 공정 파악

정밀하고 신뢰성 있는 측정 기술은 조립, 조이닝 및 테스트 공정의 포괄적인 품질 보증을 위한 열쇠입니다. Kistler는 수동 프레스의 공구 홀더에 힘 센서가 통합된 수동 프레스 시스템용 개장 가능 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 시스템은 수동 프레스에서 공정을 모니터링할 수 있으며 수동 프레스와 관련된 제어 작업을 수행할 수도 있습니다. 이 접근방식으로 공정이 각 작업자와 독립됩니다. Kistler의 기술을 이용한 수동 프레스 모니터링의 장점:

  • 프로그래밍형 스텝 체인(시퀀스)
  • 과부하 방지 기능을 포함하는 센서
  • 넓은 측정 범위
  • 간편한 개장

제어되는 작업자 독립적 수동 프레스 공정을 원하십니까? 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!

이점

품질 관리

공정 신뢰성

생산성 향상

자원 최적화

제품을 간단히 통합

서비스

처음부터 애플리케이션 중심의 전문지식을 교육합니다.

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

Kistler 전문가들이 친절한 지원과 자문을 제공합니다.

빠른 정상화 지원

연락처
(max 25 Mb)