공정 모니터링 - 클린칭

조이닝 모니터링 - 클린칭 공정을 항상 제어

클린칭 공정은 두 판금층 사이에 포지티브 연결을 제작하기 위해 사용되며 용입 금속이 필요하지 않습니다. 통합된 힘-변위 또는 힘-시간 모니터링은 클린칭 공정의 포괄적인 품질 보증을 보장하기 위해 구현됩니다. 가까운 장래에 클린칭 지점의 잔류 기본 두께를 추가적인 품질 특성으로 결정할 수 있게 될 것입니다. 모든 다른 공정 데이터와 마찬가지로, 매우 유익한 이 파라미터의 시각화와 평가도 가능할 것입니다. Kistler의 기술을 이용한 클린칭 모니터링의 장점:

  • 압전 센서 기술을 유연하게 배치 가능
  • 통합된 공정 중 평가
  • 과부하 방지 기능을 포함하는 센서
  • 간편한 개장

클린칭 공정에서 포괄적인 품질 보증을 위해 정밀한 모니터링 솔루션이 필요합니까? 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
이점

품질 관리

공정 신뢰성

생산성 향상

자원 최적화

제품을 간단히 통합

서비스

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

Kistler 전문가들이 친절한 지원과 자문을 제공합니다.

빠른 정상화 지원

연락처
(max 25 Mb)