공정 모니터링 - 조립

조이닝 모니터링 - Kistler의 기술을 이용한 손상 없는 조립

전통적인 조이닝 기법에 따르면 PCB에 접촉 핀 삽입 같은 공정이 조립 기술의 핵심 부분을 차지합니다. 이 경우 핀은 포지티브 잠금 연결을 생성하도록 PCB에 직접 배치됩니다. 따라서 사이클 타임을 단축하려면 이 공정에서 동적 요구사항을 극복할 수 있도록 시스템을 모니터링해야 합니다. Kistler의 압전 센서와 모니터를 사용하면 이러한 공정의 품질을 간단히 모니터링할 수 있습니다. 오류가 있는 부품을 직접 선별해 내며 측정 데이터를 추적이 항상 보증됩니다. Kistler의 기술을 이용한 조립 공정 모니터링의 장점: 

  • 동적 공정에 적합
  • 초당 최대 20회 측정
  • 다수의 개별적으로 구성이 가능한 측정 프로그램
  • 탁월한 유연성

조립 공정의 신뢰성 있는 동적 모니터링을 원하십니까? 지금 바로 Kistler에 연락하십시오! 즉시 해결해 드리겠습니다.

이점

품질 관리

공정 신뢰성

생산성 향상

자원 최적화

제품을 간단히 통합

서비스

처음부터 애플리케이션 중심의 전문지식을 교육합니다.

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

Kistler 전문가들이 친절한 지원과 자문을 제공합니다.

빠른 정상화 지원

연락처
(max 25 Mb)