조이닝 모니터링 - Kistler의 기술을 이용한 정밀한 점용접

정밀하고 신뢰성 있는 포괄적 공정 모니터링은 스폿 용접과 프로젝션 용접의 안정된 품질 보증을 확보하는 핵심 요인입니다. Kistler 측정 센서는 유연하게 설치할 수 있어서 용접 건에 또는 집게와 모터 사이의 연결 지점에, 또는 용접 건 모터에 직접 설치할 수 있습니다. 개별적으로 구성할 수 있는 전하 증폭기와 탁월한 용접 건 보정용 장비가 Kistler의 제품 포트폴리오에 망라되어 있습니다. Kistler 기술을 이용한 스폿 용접 모니터링의 장점:

  • 용접 공정에서 정밀한 힘 조절 구현
  • 생산 중에 수동 검사 또는 자동화된 보정
  • 동적 및 준정적 공정에 대한 센서 모니터링
  • 센서가 전기/자기 펄스의 부정적 영향을 받지 않음
  • 센서를 고온에도 사용 가능

스폿 용접과 프로젝션 용접을 위한 신뢰성 있는 공정 모니터링: 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!

이점

품질 관리

공정 신뢰성

생산성 향상

자원 최적화

제품을 간단히 통합

서비스

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

Kistler 전문가들이 친절한 지원과 자문을 제공합니다.

빠른 정상화 지원

연락처
(max 25 Mb)