조이닝 모니터링 - 항상 볼트 결합 공정 파악

Kistler는 볼트 결합 공정의 품질 보증을 위한 광범위한 제품을 제공합니다. 압전 반응 토크 센서는 휴대용 스크루드라이버를 신뢰성 있게 보정할 수 있도록 정밀한 토크 측정을 제공합니다. 볼트 결합 연결부의 강도를 이후에 검증하기 위해 마찰 값을 측정할 수 있습니다. 회전 토크 센서와 통합된 솔루션을 통해 볼트 결합 중에 직접 측정이 가능합니다. Kistler의 기술을 이용한 볼트 결합 모니터링의 장점:

  • 과부하 방지 기능을 포함하는 센서
  • 넓은 측정 범위의 압전 센서
  • 간편한 개장

볼트 결합 공정의 정밀한 모니터링을 위한 유연한 솔루션을 원하십니까? 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
이점

품질 관리

공정 신뢰성

생산성 향상

자원 최적화

제품을 간단히 통합

서비스

Precise measurements for the entire life of the sensor.

Our experts are happy to assist and advise.

Quick assistance for optimum operation.