공정 모니터링 - 조이닝

조이닝 공정 모니터링 – Kistler의 기술을 이용한 정밀도 및 신뢰도

조이닝 공정의 모니터링은 자동차와 소비자 상품 산업, 의료 기술, 포장 및 전자 등 변화무쌍한 부문에서 모든 성공적인 산업용 생산 작업을 위해 필수적인 기초를 제공합니다. 신뢰성 있는 모니터링은 오류가 있는 부품을 조기에 탐지하고 제거하여 더 이상의 불필요한 공정 단계를 피하게 함으로써 최종 제품의 100% 품질을 보장합니다.
수동 프레스 시스템에 대한 공정 모니터링
수동 프레스 시스템에 대한 공정 모니터링

정밀하고 신뢰성 있는 측정 기술은 조립, 조이닝 및 테스트 공정의 포괄적인 품질 보증을 위한 열쇠입니다. 

공정 모니터링 - 클린칭
공정 모니터링 - 클린칭

클린칭 공정은 두 판금층 사이에 포지티브 연결을 제작하기 위해 사용되며 용입 금속이 필요하지 않습니다.

공정 모니터링 - 점용접
공정 모니터링 - 점용접

정밀하고 신뢰성 있는 포괄적 공정 모니터링은 스폿 용접과 프로젝션 용접의 안정된 품질 보증을 확보하는 핵심 요인입니다. 

공정 모니터링 - 조립
공정 모니터링 - 조립

전통적인 조이닝 기법에 따르면 PCB에 접촉 핀 삽입 같은 공정이 조립 기술의 핵심 부분을 차지합니다. 

프로세스 모니터링 프레스 피팅
프로세스 모니터링 프레스 피팅

압입 공정을 모니터링하기 위한 Kistler의 측정 시스템은 유압, 유공압, 공압 또는 전기 동력식 프레스 실린더와 결합되어 사용됩니다. 

NC 조이닝 시스템
NC 조이닝 시스템

Kistler의 전기기계 NC 조이닝 시스템을 사용하면 자동차 산업과 자동차 부품 공급 업종을 포함한 수많은 분야의 조이닝 및 압입 작업을 모니터링, 제어, 최적화할 수 있습니다. 

News
2020. 6. 17.
New industrial solution for medtech, automotive, semiconductor, and electrical equipment industries
2020. 5. 26.
maXYmos TL ML – the worldwide first process monitoring system to meet the strict FDA- und MDR regulations
2020. 4. 15.
Kistler introduces the miniature charge amplifier with IO-Link – suitable for use in a wide range of industry applications.
행사 및 전시회
연락처
(max 25 Mb)