공정 모니터링 - 펀칭

성형 모니터링 - 펀칭 공정에 대한 지속적 기록 유지

판금에서 정의된 단면을 펀칭할 때 품질 관리를 보장하기 위해 핵심적인 요구사항은 전체 생산 공정의 관리입니다. Kistler의 압전 측정 센서를 사용하면 직접은 물론 간접 모니터링도 가능합니다. 이 방법으로 획득한 힘-시간 곡선은 첨단 모니터링 시스템을 이용하여 시각화하고 평가할 수 있습니다. 평가가 기계 제어에서 수행된다면, 전하 증폭기를 통해 측정 신호를 사용 가능하게 만들 수 있습니다. Kistler의 기술을 이용한 펀칭 모니터링의 장점:

  • 동적 공정에 적합
  • 과부하 방지 기능을 포함하는 센서
  • 넓은 측정 범위
  • 간편한 개장
  • 공구 고장의 조기 감지

펀칭 공정을 모니터링할 때 정밀한 품질 보증을 원하십니까? 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!

이점

품질 관리

공정 신뢰성

생산성 향상

자원 최적화

제품을 간단히 통합

서비스

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

연락처
(max 25 Mb)