공정 모니터링 - 딥 드로잉

성형 모니터링 - 딥 드로잉 공정 파악

대부분의 경우, 유압 또는 공압 프레스는 판금 및 금속의 용융 성형을 위해 사용됩니다. Kistler의 압전 측정 센서는 프레스와 성형 공정의 직접 또는 간접 모니터링을 촉진하여 예상되는 공구 마모를 조기에 탐지하고 최종 제품 품질을 정확히 모니터링할 수 있게 해줍니다. Kistler 센서는 프레스, 프레스 공구 또는 프레스 칼럼의 유압 라인에 배치됩니다. 힘-변위 전개를 데이터 시각화 기능이 포함된 최신 모니터링 시스템에 의해 모니터링할 수 있습니다. 내부 공정 평가의 경우, 전하 증폭기를 통해 측정 신호를 사용 가능하게 만들 수 있습니다. Kistler의 기술을 이용한 딥 드로잉 모니터링의 장점:

  • 고도로 동적인 공정에 적합
  • 과부하 방지 기능을 포함하는 센서
  • 넓은 측정 범위
  • 간편한 개장

딥 드로잉 공정의 정확한 모니터링을 위해 유연한 솔루션이 필요하십니까? 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
이점

품질 관리

공정 신뢰성

생산성 향상

자원 최적화

제품을 간단히 통합

서비스

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

연락처
(max 25 Mb)