공정 모니터링 - 성형

성형 공정 모니터링 – Kistler의 기술을 이용한 정밀도 및 신뢰도

성형 공정 모니터링과 제어는 자동차와 소비자 상품 산업, 의료 기술, 포장 및 전자 등 다양한 산업 부문에서 언제나 성공적인 산업 생산의 필수적인 기초를 제공합니다. Kistler는 당사의 포괄적인 압전 센서 기술과 모니터링 시스템 포트폴리오를 바탕으로 개별적인 공정 모니터링 솔루션을 제공할 수 있습니다. Kistler 센서는 이러한 제조 작업에 대한 100% 품질 관리를 촉진하기 위해 다양한 성형 공정에 쉽게 통합됩니다.

공정 모니터링 - 펀칭
공정 모니터링 - 펀칭

대부분의 경우, 유압 또는 공압 프레스는 판금 및 금속의 용융 성형을 위해 사용됩니다. 

공정 모니터링 - 딥 드로잉
공정 모니터링 - 딥 드로잉

판금에서  단면을 펀칭할 때 품질 관리를 보장하기 위해 핵심적인 요구사항은 전체 생산 공정의 관리입니다. 

공정 모니터링 - 파단 분할
공정 모니터링 - 파단 분할

볼 베어링을 커넥팅 로드에 삽입하거나 PCB를 가공하는 경우, 깔끔한 절단이 최선의 해결 방법인 경우가 있습니다. 

News
2020. 5. 26.
maXYmos TL ML – the worldwide first process monitoring system to meet the strict FDA- und MDR regulations
2020. 4. 15.
Kistler introduces the miniature charge amplifier with IO-Link – suitable for use in a wide range of industry applications.
2019. 9. 6.
Kistler at K 2019: Smart plastics manufacturing through intelligent process monitoring and other solutions
행사 및 전시회
Pforzheim, Germany
Stanztec 2020
Booth B-01:30, Svenska Mässan Göteborg Sweden
Scanautomatic 2020
연락처
(max 25 Mb)