산업 공정 제어

산업용 프로세스 제어: Kistler와 함께 인더스트리 4.0 체험하기

장비와 시스템의 네트워크 연계 움직임이 활발해지면서 인더스트리 4.0 전략과 더불어 산업별 제조 과정에 유연하고 효율성 높은 솔루션 요청에 대한 목소리가 높아지고 있습니다. 장기적으로 경쟁력을 확보하려면, 전체적인 생산 공정을 지속적으로 일관성을 유지하며 최적화할 수 있어야 합니다.

Kistler는 센서 기술 및 시스템 기술 부문에 있어 중요한 역할을 하고 있습니다. Kistler는 산업용 프로세스 제어(IPC) 부문에서 모든 유형의 제조 과정을 모니터링하고 제어할 수 있는 솔루션을 개발했습니다. 이 솔루션이 개발되면서 Kistler의 센서를 통해 관련된 모든 프로세스를 정확하고 스마트한 방식으로 측정할 수 있게 되었습니다. 공정 안정성을 높이고, 자원을 최적화하며, 생산성을 확연히 높이고자 하는 목표를 가지고 원형을 본뜨는 공정 및 성형 공정, 조인팅 기술 및 어셈블리 기술과 제품 테스트에 해당 센서를 활용할 수 있습니다.

산업용 프로세스 제어 부서의 Kistler 전문가들은 폭넓은 노하우와 기술 부문의 컨설팅 전문성을 갖춘 숙련된 파트너로서 업계 트렌드를 잘 파악하고 있으며, 고객의 특별한 요구를 이해하고 인더스트리 4.0의 움직임에 발맞춰 성공적으로 이행할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 뿐만 아니라 전 세계적으로 기술 지원 서비스를 제공하고 있습니다.

고객의 성공에 초점을 맞춘 유연성

Kistler는 유연한 기업 구조를 갖추고 있어 전문가들의개별적인 사업 부문에 통합할 수 있습니다. 각 사업 부문은 고객의 요구에 맞춰 전략적으로 구성되어 있습니다.

Kistler는 유연한 기업 구조를 갖추고 있어 전문가들의  노하우를 개별적인 사업 부문에 통합할 수 있습니다. 각 사업 부문은 고객의 요구에 맞춰 전략적으로 구성되어 있습니다.

고객 매거진

Kistler의 IPC 세계에 대해 더 자세히 알고 싶으십니까? 그렇다면 저희 고객 매거진 “Connect”를 참고해주시기 바랍니다!

>> Download

Kistler가 전하는 지식

경쟁력을 확보할 수 있습니다! Kistler가 전하는 최신 시장 트렌드, 케이스 연구 및 기술 정보를 확인해보시기 바랍니다.

>> Read More

행사 및 전시회
Hall 12, Stand 1002, TUYAP Exhibition Center, Istanbul, Turkey
Fastener Fair Turkey 2020
Booth E-521, Barcelona Spain,
Advanced Factories 2020
Aachen, Germany
International Colloquium Plastics Technology 2020
연락처
(max 25 Mb)