수리

Kistler 수리 서비스 – 까다로운 용도에 적합한 순정 부품

Kistler 제품은 오랜 사용이 가능한 것으로 유명합니다. Kistler의 많은 측정 장치는 수십 년 동안 사용되어 왔으며 Kistler 서비스는 더 오래 사용할 수 있도록 유지하는 것이 목적입니다.

수리는 순정 구성품만 사용하고 최신 검사 및 테스트 장비를 사용하여 수행됩니다. 또한 Kistler는 필요한 경우 그리고 가능하다면 고객의 장치를 최신 펌웨어 버전으로 업데이트해 드립니다. 따라서 장치를 익숙한 Kistler 품질이 적용되고 완전한 기능을 발휘하며 즉시 사용이 가능한 상태로 되돌려 드립니다.

주저 마시고 Kistler에 연락하십시오. Kistler가 기꺼이 도움과 조언을 제공하겠습니다.

이점

사용 가능한 최고의 테스트 계기 사용

순정 부품 설치

짧은 처리 시간

연락처