보정

Kistler 보정 서비스 – 고객의 사용 현장에서 제공되는 전 세계적인 지원망

동적 측정 기술의 선도적인 공급자로서 Kistler는 포괄적인 전 세계적 보정 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 전체 사용 수명 기간에 걸쳐 Kistler 센서와 시스템이 올바르게 작동할 것임을 보증하며 정밀하고 신뢰성 있는 측정 결과를 위한 충실한 기초를 제공합니다.

대부분의 센서와 시스템은 당연히 Kistler 생산 센터에서 최종 인수 중에 보정됩니다. 일반적으로 센서와 장치는 이 초기 보정에 더하여 정기적인 간격으로 재보정이 권장됩니다. 정기적인 재보정을 수행하면 측정 결과의 정확도와 일관성이 보장되며 대부분의 품질 보증 프로그램에서 기초적인 부분이 됩니다.

Kistler는 일본, 중국, 인도, 프랑스, 영국, 미국, 체코, 이탈리아, 독일 및 스위스에서 전 세계적인 보정 네트워크를 운영하고 있습니다. 이 실험실 네트워크를 통해 Kistler는 짧은 처리 시간과 적은 운송 비용으로 국가 및 국제 규격에 맞춰 추적이 가능한 표준화된 보정 서비스를 제공합니다.

각 보정은 인증서에 의해 문서화됩니다. 이를 통해 장치의 기능성은 물론 국가 및 국제 규격에 대한 추적성이 확인됩니다.

Kistler 보정 서비스 제품 - 고객의 장치를 위한 정확한 서비스

Kistler 엔지니어와 보정 전문가는 Kistler 센서와 장치를 위해 특별히 개발된 용도 지향적 보정 절차를 숙지하고 있습니다. 측정 범위, 하중 프로필, 경계 조건 및 평가 알고리즘이 센서/장치에 적합하게 정의됩니다. 또한 대부분의 Kistler 센서 보정 절차에 온도, 주파수 및 기계식 전부하 작용 등과 같은 용도별 경계 조건이 통합되어 있습니다.

인증 서비스 파트너

이점

품질 보증

공정 안전

짧은 처리 시간

자격을 갖춘 전문가를 통한 현장 상담

용도 지향적인 보정 과정