圧力センサ

キスラーの圧力計測センサ

このコンポーネントファインダにより、研究開発や試験施設での一般計測に使用できる汎用圧力センサを簡単に検索することができます。汎用圧力センサに加えて、キスラーは個別のアプリケーションのためのカスタムの圧力計測ソリューションも幅広く提供しています(右側の通知ボックスを参照してください)。
キスラーは、圧電センサとピエゾ抵抗センサにより、様々なアプリケーションに対して適切なソリューションを提案できます。圧電圧力センサは、高度に動的、動的、および準静的な各圧力曲線や振動に適しています。ピエゾ抵抗圧力センサは、静的、および準静的な各圧力曲線の計測に適しています。

to
[bar]
[psi]
[..]
to
[°C]
[°F]
[°K]
to
[kHz]
お問合せ
24 products were found.

Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi)

Type 601CAA

Sensor Properties:

  • High Sensitivity (37 pC/bar / 2.5 pC/psi)
  • High natural frequency (>215 kHz)
  • Small size (diameter = 5.5 mm / 0.216 in)

Piezoelectric Pressure Sensor (IEPE - 1.5 bar / 22 psi)

Type 601CBA00001.5

Sensor Properties:

  • Sensitivity (3333 mV/bar / 230 mV/psi)
  • High natural frequency (>215 kHz)
  • Small size (diameter = 5.5 mm / 0.218 in)

Piezoelectric Pressure Sensor (IEPE - 3.5 bar / 50 psi)

Type 601CBA00003.5

Sensor Properties:

  • Sensitivity (1429 mV/bar / 99 mV/psi)
  • High natural frequency (>215 kHz)
  • Small size (diameter = 5.5 mm / 0.218 in)

Piezoelectric Pressure Sensor (IEPE - 7 bar / 100 psi)

Type 601CBA00007.0

Sensor Properties:

  • Sensitivity (714 mV/bar / 49 mV/psi)
  • High natural frequency (>215 kHz)
  • Small size (diameter = 5.5 mm / 0.218 in)

Piezoelectric Pressure Sensor (IEPE - 14 bar / 200 psi)

Type 601CBA00014.0

Sensor Properties:

  • Sensitivity (357 mV/bar / 25 mV/psi)
  • High natural frequency (>215 kHz)
  • Small size (diameter = 5.5 mm / 0.218 in)

Piezoelectric Pressure Sensor (IEPE - 35 bar / 500 psi)

Type 601CBA00035.0

Sensor Properties:

  • Sensitivity (143 mV/bar / 9.9 mV/psi)
  • High natural frequency (>215 kHz)
  • Small size (diameter = 5.5 mm / 0.218 in)

Piezoelectric Pressure Sensor (IEPE - 70 bar / 1000 psi)

Type 601CBA00070.0

Sensor Properties:

  • Sensitivity (71 mV/bar / 4.9 mV/psi)
  • High natural frequency (>215 kHz)
  • Small size (diameter = 5.5 mm / 0.218 in)

Piezoelectric Pressure Sensor (IEPE - 250 bar / 3626 psi)

Type 601CBA00250.0

Sensor Properties:

  • Sensitivity (20 mV/bar / 1.4 mV/psi)
  • High natural frequency (>215 kHz)
  • Small size (diameter = 5.5 mm / 0.218 in)

圧電式圧力センサ (PE - 1000 bar / 14,503 psi)

Type 601H

センサ特長:

  • 感度 (16 pC/bar / 1.1 pC/psi)
  • 高い固有周波数 (150 kHz)
  • 小型 (直径 = 5.5 mm / 0.216 in)

圧電式圧力センサ (PE - 1000 bar / 14503 psi)

Type 6005

センサ特長:

  • 感度 (10 pC/bar / 0.7 pC/psi)
  • 高い固有周波数 (>140 kHz)
  • 小型 (直径 = 5.5 mm / 0.216 in)
  • 強化ダイヤフラム (長寿命)

圧電式圧力センサ (PE - 200 bar / 2,900 psi)

Type 603B

センサ特長:

  • 感度 (5 pC/bar / 0.35 pC/psi)
  • 極めて高い固有周波数 (>300 kHz)
  • 小型 (直径 = 5.5 mm / 0.216 in)
  • 加速度補正

圧電式圧力センサ (PE - 250 bar / 3625 psi)

Type 701A

センサ特長:

  • 感度 (80 pC/bar / 5.5 pC/psi)
  • 高い固有周波数 (80 kHz)
  • 寸法 (直径 = 9.5 mm / 0.374 in)

圧電式圧力センサ (PE - 600 bar / 8700 psi)

Type 7005

センサ特長:

  • 感度 (50 pC/bar / 3.4 pC/psi)
  • 高い固有周波数 (>70 kHz)
  • 寸法 (直径 = 9.5 mm / 0.374 in)
  • 強化ダイヤフラム (長寿命)

圧電式圧力センサ (PE - 10 bar / 145 psi)

Type 7261A

センサ特長:

  • 感度 (2,200 pC/bar / 151 pC/psi)
  • 固有周波数 (>13 kHz)
  • 寸法 (直径 = 35 mm / 1.378 in)
  • 加速度補正

水晶圧電式圧力センサ (測定範囲 ~690 bar / 10,000 psi)

Type 211B1

特長:

  • 感度 (7.3 mV/bar / 0.5 mV/psi)
  • 高い固有周波数 (>500 kHz)
  • コンパクト (直径 = 5.5 mm / 0.218 in)

圧電式圧力センサ (IEPE - 345 bar / 5,000 psi)

Type 211B2

センサ特長:

  • 感度 (14.5 mV/bar / 1.0 mV/psi)
  • 高い固有周波数 (500 kHz)
  • 小型 (直径 = 5.5 mm / 0.218 in)

圧電抵抗式圧力トランスミッタ(絶対圧力)

Type 4260A

型式4260Aは、モジュール式の概念に基づき、ウェブコンフィギュレータを介してユーザー仕様の圧力トランスミッタを組み立てることが可能。

圧電抵抗圧力トランスミッタ(ゲージ)

Type 4262A

型式4262Aは、モジュール式の概念に基づき、ウェブコンフィギュレータを介してユーザー仕様の圧力トランスミッタを組み立てることが可能。

圧電抵抗式圧力トランスミッタ(差圧)

Type 4264A

型式4264Aは、モジュール式の概念に基づき、ウェブコンフィギュレータを介してユーザー仕様の圧力トランスミッタを組み立てることが可能。

トランスミッタ型圧力センサ (絶対 5 bar / 73 psi)

Type 4080A005

センサの特長:

  • 小型サイズ(M6ねじ)
  • 堅牢な設計(IP65)
  • 温度測定機能を搭載 (1.8 ~ 3.6 VDC)
  • 圧力出力( 0.4 ~ 4.4 VDC )

トランスミッタ型圧力センサ (絶対 10 bar / 145 psi)

Type 4080A010

センサの特長:

  • 小型サイズ(M6ねじ)
  • 堅牢な設計(IP65)
  • 温度測定機能を搭載 (1.8 ~ 3.6 VDC)
  • 圧力出力( 0.4 ~ 4.4 VDC )

トランスミッタ型圧力センサ (絶対 20 bar / 290 psi)

Type 4080A020

センサの特長:

  • 小型サイズ(M6ねじ)
  • 堅牢な設計(IP65)
  • 温度測定機能を搭載 (1.8 ~ 3.6 VDC)
  • 圧力出力( 0.4 ~ 4.4 VDC )

トランスミッタ型圧力センサ (絶対 130 bar / 1,885 psi)

Type 4080A130

センサの特長:

  • 小型サイズ(M6ねじ)
  • 堅牢な設計(IP65)
  • 温度測定機能を搭載 (1.8 ~ 3.6 VDC)
  • 圧力出力( 0.4 ~ 4.4 VDC )

トランスミッタ型圧力センサ (絶対 250 bar / 3,626 psi)

Type 4080A250

センサの特長:

  • 小型サイズ(M6ねじ)
  • 堅牢な設計(IP65)
  • 温度測定機能を搭載 (1.8 ~ 3.6 VDC)
  • 圧力出力( 0.4 ~ 4.4 VDC )