加速度センサ

キスラーの加速度計測センサ

このコンポーネントファインダにより、研究開発や試験施設での一般計測に使用できる汎用加速度センサを簡単に検索することができます。汎用加速度センサに加えて、キスラーは個別のアプリケーションのためのカスタムの加速度計測ソリューションも幅広く提供しています(右側の通知ボックスを参照してください)。
車両や機械で騒音や揺れとして知覚される振動(騒音・振動・ハーシュネス(NVH))を計測するには、正確な加速度センサが必要です。架橋工事や宇宙旅行においても、安全性やコスト効率の検証で、振動計測が重要な要素になります。キスラーの圧電加速度センサは、振動の計測時に振幅と周波数を常に正確に記録します。

[..]
to
[Hz]
to
[g]
[m/s²]
to
[°C]
[°F]
[°K]
to
[mg]
[g]
[lbs]
to
[mV/g]
[mV/(m/s²)]
to
[pC/g]
お問合せ
42 products were found.

K-Beam® 3軸MEMS、容量型DC加速度センサ、2 ~ 200g

Type 8395A...

可変静電容量式 8395A、DC(静的)から最大1,000 Hzの帯域幅の低周波イベントを正確に測定するために、センサ群が温度安定性と低ノイズを実現

セラミックシア小型3軸加速度センサ、50 ~ 2,000g

Type 8763B...

軽量、10.9 mm、立方体加速度センサ。ねじ穴(#5-40)が3つあり、各面でスタッドによりテスト対象物に柔軟な取付けが可能。

セラミックシア3軸加速度センサ、センターホール型、50 ~ 100g

Type 8764B...

スリムな形状、振動に強く、軽量、さらに3つの直交方向での応答周波数が広いことが特長。
加速度計の中心に穴が開いているため、ケーブルの向きを気にすることなく、360度どの方向でも取付けることが可能です。

K-Beam® MEMS 容量型DC加速度センサ、2 ~ 200g

Type 8315A...

可変静電容量式 8315A、DC(静的)から最大1,000 Hzの帯域幅の低周波イベントを正確に測定するために、センサ群が温度安定性と低ノイズを実現

PiezoStar®セラミックシア・ミニチュア3軸加速度センサ、50 ~ 1,000g

Type 8766A...

軽量、高温での安定性に優れた立方体加速度センサ。ねじ穴(#5-40)が3つあり 各面でスタッドによりテスト対象物に柔軟な取付けが可能。

K-Shear®衝撃加速度センサ、5000 ~ 50,000g

Type 8742A...

水晶測定素子の衝撃加速度センサ。耐久性に優れた溶接構造、ゼロシフトと内部アンプの飽和を実質的に排除し正確な測定。

K-Shear®衝撃加速度センサ、5000 ~ 50,000g

Type 8743A...

水晶測定素子の衝撃加速度センサ。ケーブル一体型。耐久性に優れた溶接構造、ゼロシフトと内部アンプの飽和を実質的に排除したことで正確な測定。

セラミックシア3軸接地絶縁モーダル加速度センサ、5 ~ 50g

Type 8762A...

接地絶縁の3軸加速度センサ、モーダル解析アプリケーション向けの設計、校正用に各軸を固定できる3つのネジ穴つき。

セラミックシア極小ティアドロップ形加速度センサ、500g

Type 8778A500...

極小、加速度センサ。独自設計のセラミックシア感知素子により熱過渡耐性/ベース歪が極小/横方向モーションが実現。

K-Shear® 低プロファイル低温&高温3軸加速度センサ、500 g

Type 8793A500...

 

低プロファイル、長期安定性、広い動作周波数帯域、熱過渡に対する感度変化が極小。高温または低温オプションを選択可。

 

 

K-Shear® 電荷出力連続振動、標準、1 pC/g

Type 8076K

1 pC/g 高精度の試験用加速度センサ。主として転送標準向け。ベース歪を極小に、また負荷による感度変化を極小に。接地絶縁。

ATEX & 高温対応アコースティックエミッションセンサ

Type 8152C...

ベアリングをベースとする機械構造物、高圧力容器、コンプレッサ、または最大165℃のバルブのコースティックエミッションを測定。耐久性に優れる溶接ハウジング。

PiezoStar ® バックツーバック振動、標準、50 g

Type 8080A050...

正確で繰返し精度が高く低インピーダンス、バックツーバック、振動校正標準、低ベース歪/長期安定性・熱安定性/高周波数応答が可能。

PiezoStar® 低温&高温対応加速度センサ、5g

Type 8712B5D0CB

キスラー独自のPiezoStar振動素子を採用した1,000mV/g(高感度)の加速度計。PiezoStar振動素子は温度の影響をほとんど受けず、微小振動のような極めて小さい信号を測定することが可能。

セラミックシア多目的軽量加速度センサ、50g...500g

Type 8774B...

小型で堅牢設計かつ軽量の汎用振動測定用センサ。独自技術による優れた高周波応答が特長。接地絶縁型のハウジングで取付。また水面下で使用する場合にはIP68一体型ケーブルを選択可能。

セラミックシア多目的軽量加速度センサ、50g...500g

Type 8776B...

小型で堅牢設計かつ軽量の汎用振動測定用センサ。独自技術による優れた高周波応答が特長。接地絶縁型のハウジングで取付。また水面下で使用する場合にはIP68一体型ケーブルを選択可能。