信号処理器

シグナルコンディショニングシステム

このコンポーネントファインダにより、研究開発や試験施設での一般的な計測に使用できる信号処理ソリューションを簡単に検索することができます。汎用の信号処理ソリューションに加えて、キスラーは個別のアプリケーションのためのカスタムの信号処理ソリューションも幅広く提供しています(右側の通知ボックスを参照してください)。
有用な計測結果を得るには、まずセンサ信号を正確に調整してノイズを抑える必要があります。キスラーは、信号処理とその後のデータのデジタルカのための魅力的で幅広いソリューションを提供します。
電荷出力を備えた圧電センサ(または PE センサ)は、チャージアンプで確実に動作します。また、Piezotron® カプラーの提供する電子回路統合型の圧電センサ(IEPE センサ)は、センサの信号を切り離して増幅します。

to
[Hz]
to
to
[pC]
お問合せ
26 products were found.

1または4チャンネルチャージアンプ&データ収集、研究開発用

Type 5165A

Kistler LabAmp 5165A:
汎用/研究開発用チャージアンプ、動的測定、電荷、Piezotron® (IEPE) および電圧入力、一体型データ収集、Ethernetインターフェース、TEDS

詳細情報を見る 1または4チャンネルチャージアンプ&データ収集、研究開発用

1または4チャネルチャージアンプモジュール、NI CompactRIO用

Type 5171A

汎用チャージアンプモジュール、NI CompactRIO アプリケーションとの直接統合用。BNCコネクタ、LabVIEWツールを介した設定および制御

詳細情報を見る 1または4チャネルチャージアンプモジュール、NI CompactRIO用

1-チャンネル研究開発用チャージアンプ(液晶ディスプレイ付)

Type 5015A
  • チャージおよび周波数レンジが非常に広範
  • Piezotron (IEPE)入力も選択可能
  • RS-232C インターフェイス
  • IEEE-488 インターフェイスも選択可能
  • ピーク値表示

1チャンネルチャージアンプ、研究開発用、LCD付き、アナログ

Type 5018A

汎用アナログ式チャージアンプ、Piezotron®入力 (オプション)、RS-232C&USBインターフェイス、非常に広範な電荷と周波数帯域、抜群のノイズ性能

研究開発用マルチチャンネルチャージアンプ

Type 5080A

チャージ・インプットを備え最大8つまでのアンプ・モジュールに対応する汎用モジュール設計ハイエンドのチャージ・アンプ。アナログ式6成分合算機能を特色とします。

1チャンネルのプラグインユニット、チャージアンプ型式5080用

Type 5067A

1チャネルのハイエンドチャージアンプ、EuroCardとBNCプラグ (入力/出力)、Piezotron入力 (オプション)、非常に広範な電荷と周波数帯域

ポータブル・チャージアンプ

Type 5995A

手軽なバッテリー式。即時表示・評価、チャージアンプ、プリロードのテスター、単一デバイス。

1チャンネルのインラインTEDSチャージコンバータモジュール

Type 5050B

堅牢なチャージ電圧コンバータ (二次端子でIEPEとの互換性)、TEDSオプション、5増幅バージョン (0.1...25 mV/pC)、セラミックのハイインピーダンス加速度センサに最適。

製造工程用チャージアンプ(1~4チャンネル) 測定範囲 最大 1,000,000 pC

Type 5073A

アナログアンプ (産業用アプリケーション向け)

特長:

  • オープン測定範囲 100 pC … 1000000 pC
  • 帯域幅 ≈ 0 kHz から最大20 kHz
  • *コネクタ BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *出力電圧 / 電流
  • 制御方式 IO / RS232

*別バージョン

ミニチュアチャージアンプ

Type 5039A

アナログ信号と最大出力、電流出力オプション、切り替え可能な範囲、選択可能測定範囲 5,000 ~ 50,000pC

1チャンネル小型チャージアンプ 測定範囲 100~100,000 pC

Type 5030A

極小アナログアンプ (産業用アプリケーション向け)

特長:

  • 測定範囲 100 pC … 100000 pC
  • 帯域幅 ≈ 0 kHz から最大10 kHz
  • *コネクタ 10-32UNF / M12 8p
  • *出力電圧
  • 制御方式 IO

*別バージョン

1チャネルのPiezotron®カプラ(主電源およびバッテリ操作)

Type 5118B

1チャネルのPiezotron® (IEPE)カプラ、選択可能なゲインおよびプラグインタイプ、ローパスフィルタ、2つのハイパスフィルタ、内蔵バッテリー/電源装置ユニット/DC電源のいずれかで動作。

1チャネルのハンドヘルド型Piezotron®カプラ

Type 5114

定電流励起、センサとケーブルの状態監視、3.5文字の表示、内蔵バッテリー/電源ユニット/DC電源のいずれかで動作

1チャネルのマルチメータPiezotron®カプラ

Type 5110

デジタルマルチメータをポータブルの振動計測システムに延長。ポータブル、低価格、バッテリー式のカプラ、センサとケーブルのトラブルシューティングに最適

1チャネルのPiezotron®カプラ

Type 5108A

1チャネルのPiezotron®カプラ 、外部電源用、シンプル操作、AC 結合、逆極保護付き

16チャネルのPiezotron®カプラ

Type 5148

Piezotron® (IEPE)センサ用の定電流励起、LEDによる監視チェーン測定、正面と背面のBNCコネクタ、標準19インチラックに取付可能

1チャネル産業用Piezotron®カプラ

Type 5127B

内蔵型RMSコンバータおよびリミットスイッチ、プラグインタイプフィルタ、堅牢なケース、耐振動構造

1チャンネル Piezotron® カプラ(アコースティックエミッション用)

Type 5125C...

8152Cとあわせて使用するアコースティック・エミッション・カプラーセンサ。 内蔵RMSコンバータおよび限界モニター、プラグイン式のフィルタモジュール、高耐久性筐体、防振機構、CE基準に適合。IS/ATEX適合仕様機種も選択可。

15チャネルのK-Beam® MEMS容量型加速度センサ電源

Type 5146A15

シングルエンド、ディファレンシャル、1軸または3軸の出力容量型加速度センサと測定計器とのインターフェース
を提供する便利でシンプルな電源。

精密キャリブレータ

Type 5395B

チャージアンプ校正用の最高水準の標準測定機、Piezotron® (IEPE)カプラ、電圧アンプ、圧電抵抗信号処理機も正確に校正

2チャネルの校正システム

Type 5959A

準静的校正用の汎用キャリブレータ、高精度の測定、校正データと証明書の評価・管理向けの強力なソフトウェア

4-/8-Channel Laboratory Charge Amplifier & Data Acquisition

Type 5167Ax0

Kistler LabAmp 5167Ax0:
Universal laboratory charge amplifier for quasi-static measurements; perfect for applications with multi-component force sensors; integrated data acquisition; Ethernet interface; BNC inputs

4-/8-Channel Laboratory Charge Amplifier & Data Acquisition

Type 5167Ax1

Kistler LabAmp 5167Ax1:
Universal laboratory charge amplifier for quasi-static measurements with dynamometers; integrated data acquisition; Ethernet interface; Fischer input connector