force sensors

キスラーの力計測センサ

このコンポーネントファインダにより、研究開発や試験施設での一般的な計測に使用できる汎用の力(荷重)センサを簡単に検索することができます。汎用の力(荷重)センサに加えて、キスラーは個別のアプリケーションのためのカスタマイズした計測ソリューションも幅広く提供しています(右側の通知ボックスを参照してください)。
大学や産業界において、基本研究または品質保証の目的にかかわらず、力の測定やプロセスのコスト効率のためには正確なデータが必須となっています。キスラーの水晶圧電式センサは、その堅牢な設計により、準静的なものから高度に動的なものまで、困難な条件下であっても荷重のかかるプロセスを詳細に記録します。さらに、弊社の力(荷重)センサを使用すると複数の直交分力を簡単に同時計測できます。

to
to
[%FSO]
to
[pC/N]
[pC/lbf]
to
[mV/N]
[pC/lbf]
お問合せ
94 products were found.

1成分薄型力センサ Fz 最大 7 kN / 1.57 klbf

Type 9132B

特長:

  • 寸法 (D / d / H)   12 / 4.1 / 3 mm
  • 統合型ケーブル
  • 設置後校正要

薄型力センサ(測定範囲:Fz=2.5 kN)

Type 9131B

特長:

  • 寸法: (D / d / H)   7 / - / 3 mm
  • 一体型ケーブル
  • 取付け後の校正要

薄型力センサ(測定範囲:Fz=14 kN)

Type 9133B

特長:

  • 寸法: (D / d / H)   16 / 6.1 / 3.5 mm
  • 一体型ケーブル
  • 取付け後の校正要

1成分薄型力センサ Fz 最大 26 kN / 5.84 klbf

Type 9134B

特長:

  • 寸法 (D / d / H)   20 / 8.1 / 3.5 mm
  • 統合型ケーブル
  • 設置後校正要

薄型力センサ(測定範囲:Fz=36 kN)

Type 9135B

特長:

  • 寸法: (D / d / H)   24 / 10.1 / 3.5 mm
  • 一体型ケーブル
  • 取付け後の校正要

薄型力センサ(測定範囲:Fz=62 kN)

Type 9136B

特長:

  • 寸法: (D / d / H)   30 / 12.1 / 4 mm
  • 一体型ケーブル
  • 取付け後の校正要

薄型フォースリンク(測定範囲:Fz=60 kN)

Type 9176B

特長:

  • 寸法: (D / H / h)   32 / 34 / 23 mm
  • 一体型ケーブル
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます

1成分高感度力センサ Fz 最大 ±500 N / ±112.4 lbf

Type 9203

閾値を極小の <1 mN に抑えたコンパクト設計

特長:

  • 寸法 (D / L / H)  M10 / 43.3 / 28.5 mm
  • コネクタ KIAG 10-32UNF neg.
  • 高感度
  • 圧迫力および張力測定向け
  • 予圧/予荷重および校正済みで、そのままですぐに測定に利用可

1成分高感度力センサ Fz 測定範囲 ±50 N / ±11.24 lbf

Type 9207

特長:

  • 寸法 (D / L / H)  M10 / 63.7 / 28.5 mm
  • コネクタ KIAG 10-32UNF neg.
  • 高感度
  • 圧迫力および張力測定向け
  • 予圧/予荷重および校正済みで、そのままですぐに測定に利用可

1成分高感度力センサ Fz 測定範囲 ±500 N / ±112.4 lbf

Type 9217A

特長:

  • 寸法 (D / L / H)  M10 / 46 / 28.5 mm
  • コネクタ KIAG 10-32UNF neg.
  • 高感度
  • 圧迫力および張力測定向け
  • 予圧/予荷重および校正済みで、そのままですぐに測定に利用可

フォースリンク(測定範囲:Fz=±5 kN)

Type 9311B

特長:

  • 寸法: (D / H)   15 / 30 mm
  • コネクタ: 10-32 UNF
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます
  • 圧縮力と引張力用

フォースリンク(測定範囲:Fz=±10 kN)

Type 9321B

特長:

  • 寸法: (D / H)   23 / 45 mm
  • コネクタ: 10-32 UNF
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます
  • 圧縮力と引張力用

フォースリンク(測定範囲:Fz=±20 kN)

Type 9331B

特長:

  • 寸法: (D / H)   29 / 52 mm
  • コネクタ: 10-32 UNF
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます
  • 圧縮力と引張力用

プレスフォースセンサ(測定範囲:Fz=50 kN)

Type 9333A

特長:

  • 寸法: (D / H)   30 / 34 mm
  • コネクタ: 10-32UNF
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます

フォースリンク(測定範囲:Fz=±30 kN)

Type 9341B

特長:

  • 寸法: (D / H)   35 / 62 mm
  • コネクタ: 10-32 UNF
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます
  • 圧縮力と引張力用

プレスフォースセンサ(測定範囲:Fz=70 kN)

Type 9343A

特長:

  • 寸法: (D / H)   36 / 42 mm
  • コネクタ: 10-32UNF
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます

1成分フォースリンク Fz 最大 ±40 kN / ±8.99 klbf

Type 9351B

特長:

  • 寸法 (D / H)   41 / 72 mm
  • コネクタ 10-32UNF
  • 予圧/予荷重および校正済みで、そのままですぐに測定に利用可
  • 圧迫力、張力測定向け

フォースリンク(測定範囲:Fz=±60 kN)

Type 9361B

特長:

  • 寸法: (D / H)   53 / 88 mm
  • コネクタ: 10-32 UNF
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます
  • 圧縮力と引張力用

プレスフォースセンサ(測定範囲:Fz=120 kN)

Type 9363A

特長:

  • 寸法: (D / H)   54 / 60 mm
  • コネクタ: 10-32UNF
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます

多成分力センサキット(測定範囲:Fx,y=±25 kN、Fz=60 kN)

Type 9366CC

特長:

  • Fx, Fy 最大±25 kN / ±5.62 klbf
  • Fz 最大60 kN / 13.4 klbf
  • セルフ設計の押型板に最適

フォースリンク(測定範囲:Fz=±120 kN)

Type 9371B

特長:

  • 寸法: (D / H)   76 / 108 mm
  • コネクタ: 10-32 UNF
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます
  • 圧縮力と引張力用

1成分プレスフォースセンサ Fz 最大 300 kN / 67 klbf

Type 9383A

特長:

  • 寸法 (D / H)   100 / 130 mm
  • コネクタ 10-32UNF
  • 予圧/予荷重および校正済みで、そのままですぐに測定に利用可
  • 圧迫力、張力測定向け

プレスフォースセンサ(測定範囲:Fz=700 kN)

Type 9393A

特長:

  • 寸法: (D / H)   145 / 190 mm
  • コネクタ: 10-32UNF
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます

薄型フォースリンク(測定範囲:Fz=20 kN)

Type 9174B

特長:

  • 寸法: (D / H / h)   22 / 24 / 16 mm
  • 一体型ケーブル
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます

プレスフォースセンサ(測定範囲:Fz=20 kN)

Type 9323A

特長:

  • 寸法: (D / H)   20 / 26 mm
  • コネクタ: 10-32UNF
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます

3成分力センサ(測定範囲:Fx,y=±75 kN、Fz=±150 kN)

Type 9077C

特長:

  • Fx、Fy 最大±75 kN / ±16.8 klbf
  • Fz 最大±150 kN / ±33.7 klbf
  • 寸法 (D / d / H)   105 / 40.5 / 26 mm
  • コネクタ: V3 neg.
  • 取付け後の校正要
  • 圧縮力と引張力用

2成分センサ(測定範囲:Fz=±10 kN、Mz=±25 N・m

Type 9345B

特長:

  • Fz 最大±10 kN / ±2.24 klbf
  • Mz ±25 N∙m / ±18 ft∙lb
  • 寸法 (D / H)   39 / 42 mm
  • コネクタ: V3 neg.
  • 圧縮力と引張力用

3成分フォースリンク Fx Fy Fz (Fz 最大 ±30 kN / ±6.74 lbf)

Type 9347C

特長:

  • Fx、Fy 最大 ±5 kN / ±1.12 lbf
  • Fz 最大 ±30 kN / ±6.74 lbf
  • 寸法 (L / W / H)   55 / 55 / 60 mm
  • コネクタ V3 neg.
  • 予圧/予荷重および校正済みで、そのままですぐに測定に利用可
  • 圧迫力、張力測定向け

2成分センサ(測定範囲:Fz=±20 kN、Mz=±200 N・m

Type 9365B

特長:

  • Fz 最大±20 kN / ±4.49 klbf
  • Mz ±200 N∙m / ±147 ft∙lb
  • 寸法 (D / H)   56.5 / 60 mm
  • コネクタ: V3 neg.
  • 圧縮力と引張力用

3成分フォースリンク(測定範囲:Fx,y=±75 kN、Fz=±150 kN)

Type 9377C

特長:

  • Fx、Fy 最大±75 kN / ±16.8 klbf
  • Fz 最大±150 kN / ±33.7 klbf
  • 寸法 (L / W / H)   120 / 120 / 125 mm
  • コネクタ: V3 neg.
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます
  • 圧縮力と引張力用

多成分小型動力計 最大 10 kN

Type 9129AA

固有周波数値が最高の汎用動力計。150 x 107 mm。動力計のセットアップにより、動きの大きな力でも正確な計測が可能になり、熱的影響を最小限に抑えます。

多成分動力計(最大10 kN)

Type 9257B

持ちやすい 170 x 140 mm サイズの汎用動力計。堅牢なセットアップで、大きな動力を正確に計測。側面フランジで取り付けも簡単に。

多成分動力計(最大60kN)

Type 9255C

非常に堅牢な動力計、最大の力測定範囲と高い剛性を装備。360×300mm。重機加工に最適。側面フランジで設置も容易。

インパルスハンマ、20,000 N、1,500グラム

Type 9728A20000

特長:

  • 周波数範囲(-10 dB) 1,000 Hz
  • 重量 1,500 g
  • コネクター BNC neg
  • モーダル解析に最適

1成分小型高感度力センサ Fz 最大 200 N / 44.96 lbf

Type 9215A

特長:

  • 寸法 (D / L / H)  M10 / 23.3 / 12.5 mm
  • コネクタ KIAG 10-32UNF neg.
  • 高感度
  • 予圧/予荷重および校正済みで、そのままですぐに測定に利用可

多成分小型動力計 最大4 kN プレート39 x 80 mm、高感度

Type 9119AA1

固有周波数値が最高の汎用動力計。91 x 80 mm。動力計のセットアップにより、微小な力でも正確な計測が可能になり、熱的影響を最小限に抑えます。

22 000N Modal Analysis Load Cell with Charge Output

Type 9212

Used with shakers for modal analysis. Features a -11 pC/N sensitivity, wide measuring range for compression and tension in dynamic and quasistating applications.

フォースリンク(測定範囲:Fz=±2.5 kN)

Type 9301B

特長:

  • 寸法: (D / H)   11 / 25 mm
  • コネクタ: 10-32 UNF
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます
  • 圧縮力と引張力用

薄型力センサ(測定範囲:Fz=80 kN)

Type 9137B

特長:

  • 寸法: (D / d / H)   36 / 14.1 / 5 mm
  • 一体型ケーブル
  • 取付け後の校正要

1成分薄型力センサセット Fz 最大 3 kN / 674 lbf

Type 9130BA

特長:

  • センサ2台、3台または4台のキット
  • 寸法 (D / d / H)   8 / 2.7 / 3 mm
  • 統合型ケーブル(取り外し不可)
  • 設置後校正要

薄型力センサセット(測定範囲:Fz=7 kN)

Type 9132BA

特長:

  • センサ2基、3基、または4基構成のキット
  • 寸法: (D / d / H)   12 / 4.1 / 3 mm
  • 一体型ケーブル (取外し不可)
  • 取付け後の校正要

薄型力センサセット(測定範囲:Fz=14 kN)

Type 9133BA

特長:

  • センサ2基、3基、または4基構成のキット
  • 寸法: (D / d / H)   16 / 6.1 / 3.5 mm
  • 一体型ケーブル (取外し不可)
  • 取付け後の校正要

薄型力センサセット(測定範囲:Fz=26 kN)

Type 9134BA

特長:

  • センサ2基、3基、または4基構成のキット
  • 寸法: (D / d / H)   20 / 8.1 / 3.5 mm
  • 一体型ケーブル (取外し不可)
  • 取付け後の校正要

薄型力センサセット(測定範囲:Fz=36 kN)

Type 9135BA

特長:

  • センサ2基、3基、または4基構成のキット
  • 寸法: (D / d / H)   24 / 10.1 / 3.5 mm
  • 一体型ケーブル (取外し不可)
  • 取付け後の校正要

薄型力センサセット(測定範囲:Fz=62 kN)

Type 9136BA

特長:

  • センサ2基、3基、または4基構成のキット
  • 寸法: (D / d / H)   30 / 12.1 / 4 mm
  • 一体型ケーブル (取外し不可)
  • 取付け後の校正要

薄型力センサセット(測定範囲:Fz=80 kN)

Type 9137BA

特長:

  • センサ2基、3基、または4基構成のキット
  • 寸法: (D / d / H)   36 / 14.1 / 5 mm
  • 一体型ケーブル (取外し不可)
  • 取付け後の校正要

薄型せん断力センサセット(測定範囲:Fy=±0.9 kN)

Type 9143BA

特長:

  • センサ2基、3基、または4基構成のキット
  • 寸法: (D / d / H)   16 / 6.1 / 3.5 mm
  • 一体型ケーブル (取外し不可)
  • 取付け後の校正要

薄型せん断力センサセット(測定範囲:Fy=±1.7 kN)

Type 9144BA

特長:

  • センサ2基、3基、または4基構成のキット
  • 寸法: (D / d / H)   20 / 8.1 / 3.5 mm
  • 一体型ケーブル (取外し不可)
  • 取付け後の校正要

薄型せん断力センサセット(測定範囲:Fy=±2.7 kN)

Type 9145BA

特長:

  • センサ2基、3基、または4基構成のキット
  • 寸法: (D / d / H)   24 / 10.1 / 3.5 mm
  • 一体型ケーブル (取外し不可)
  • 取付け後の校正要

薄型せん断力センサセット(測定範囲:Fy=±4 kN)

Type 9146BA

特長:

  • センサ2基、3基、または4基構成のキット
  • 寸法: (D / d / H)   30 / 12.1 / 4 mm
  • 一体型ケーブル (取外し不可)
  • 取付け後の校正要

薄型せん断力センサセット(測定範囲:Fy=±8 kN)

Type 9147BA

特長:

  • センサ2基、3基、または4基構成のキット
  • 寸法: (D / d / H)   36 / 14.1 / 5 mm
  • 一体型ケーブル (取外し不可)
  • 取付け後の校正要

薄型フォースリンク(測定範囲:Fz=12 kN)

Type 9173B

特長:

  • 寸法: (D / H / h)   18 / 22 / 14 mm
  • 一体型ケーブル
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます

薄型フォースリンク(測定範囲:Fz=30 kN)

Type 9175B

特長:

  • 寸法: (D / H / h)   26 / 28 / 19 mm
  • 一体型ケーブル
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます

薄型フォースリンク(測定範囲:Fz=75 kN)

Type 9177B

特長:

  • 寸法: (D / H / h)   38 / 38 / 28 mm
  • 一体型ケーブル
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます

3成分フォースリンク、Fx、Fy、Fz (Fz 最大 ±3 kN / ±674 lbf)

Type 9317C

特長:

  • Fx、Fy 最大 ±0.5 kN / ±112 lbf
  • Fz 最大 ±3 kN / ±674 lbf
  • 寸法 (L / W / H)   25 / 25 / 30 mm
  • コネクタ V3 neg.
  • 予圧/予荷重および校正済みで、そのままですぐに測定に利用可
  • 圧迫力、張力測定向け

3成分フォースリンク(測定範囲:Fx,y=±4 kN、Fz=±8 kN)

Type 9327C

特長:

  • Fx、Fy 最大±1 kN / ±224 lbf
  • Fz 最大±8 kN / ±1.79 klbf
  • 寸法 (L / W / H)   42 / 42 / 42 mm
  • コネクタ: V3 neg.
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます
  • 圧縮力と引張力用

3成分フォースリンク(測定範囲:Fx,y=±30 kN、Fz=±60 kN)

Type 9367C

特長:

  • Fx、Fy 最大±10 kN / ±2.24 klbf
  • Fz 最大±60 kN / ±13.4 klbf
  • 寸法 (L / W / H)   80 / 80 / 90 mm
  • コネクタ: V3 neg.
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます
  • 圧縮力と引張力用

プレスフォースセンサ(測定範囲:Fz=10 kN)

Type 9323AA

特長:

  • 寸法: (D / H)   20 / 26 mm
  • コネクタ: 10-32UNF
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます

Compact Multi-Component Dynamometer up to 30 kN

Type 9139AA

Universal dynamometer with high natural frequency, 240 x 192 mm. Robust design enables accurate measurement of highly dynamic forces and guarantees minimal influences of thermal effects.

more

クオーツ振動子モダール力センサ、IEPE出力、22 ~ 22,000 N

Type 9712B...

特長:

  • Fz ±22 N (5 lbf) から +22 kN (5 klbf) / -2.2 kN (500 lbf
  • 寸法 (長さ / 幅 / 高さ) 16 / 16 / 12.7 mm
  • コネクタ KIAG 10-32 neg.
  • プリロード/予荷重および校正済み、そのままで測定可能
  • 圧縮力、張力測定用