トルクセンサ

キスラーのトルク計測センサ

このコンポーネントファインダにより、研究開発や試験施設での一般計測に使用できる汎用トルクセンサを簡単に検索することができます。汎用トルクセンサに加えて、キスラーは個別のアプリケーションのためのカスタムのトルク計測ソリューションも幅広く提供しています(右側の通知ボックスを参照してください)。
大学または産業界において、基本研究または品質保証の目的にかかわらず、キスラーのトルクセンサはドライブ、トランスミッション、およびポンプの出力や摩擦を一貫した精度で定義しています。ひずみゲージ技術(DMS)は、回転シャフトの計測だけでなく、動的および静的な長期計測においても強力なソリューションとなっています。最高レベルの精度、非常に堅牢な構造設計、および高い温度安定性により、キスラーのひずみゲージ技術は、非常に要求の高い作業にも対応できます。弊社の圧電反作用トルクセンサは、優れた過負荷保護、高い信号解像度、および広い周波数範囲などの利点を備えています。これらのセンサは、配列、温度範囲、または力学的要素によって困難な条件が生じている場合の計測に最適です。

to
[N·m]
[ft·lb]
to
[N·m]
[ft·lb]
to
[1/min]
お問合せ
22 products were found.

トルク動力計(測定範囲:Mz=±200 N∙m)

Type 9275

特長:

  • 寸法: (D / d / H)   100 / 18.4 / 70 mm
  • コネクタ: TNC neg.
  • 感度:  –170 pC/N∙m (–230 pC/ft∙lb)
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます
  • 卓上取付け用

リアクショントルクセンサ(測定範囲:Mz=±10 N∙m)

Type 9339A

特長:

  • 寸法: (D / H)   30 / 34 mm
  • コネクタ: 10-32 UNF
  • 感度:  –460 pC/N∙m (–623 pC/ft∙lb)
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます

リアクショントルクセンサ(測定範囲:Mz=±25 N∙m)

Type 9349A

特長:

  • 寸法: (D / H)   36 / 42 mm
  • コネクタ: 10-32 UNF
  • 感度:  –230 pC/N∙m (–311 pC/ft∙lb)
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます

リアクショントルクセンサ(測定範囲:Mz=±200 N∙m)

Type 9369A

特長:

  • 寸法: (D / H)   54 / 60 mm
  • コネクタ: 10-32 UNF
  • 感度:  –130 pC/N∙m (–176 pC/ft∙lb)
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます

リアクショントルクセンサ(測定範囲:Mz=±1,000 N∙m)

Type 9389A

特長:

  • 寸法: (D / H)   100 / 130 mm
  • コネクタ: 10-32 UNF
  • 感度:  –100 pC/N∙m (–135 pC/ft∙lb)
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます

トルク動力計(測定範囲:Mz=±5 N∙m)

Type 9277A5

特長:

  • 寸法: (D / d / H)   78 / 8.5 / 60 mm
  • コネクタ: TNC neg.
  • 感度:  –600 pC/N∙m (–813 pC/ft∙lb)
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます
  • 卓上取付け用

トルク変換器(スリップリング付き)

Type 4501A

トルク センサ タイプ 4501A...はDMS原理に基づき、mV/Vでアナログ出力信号を発信し、ねじ締め組み立ての使用に最適化されます。供給電圧の送電とあわせて回転軸と筐体間の測定信号の送信も、高品質の長寿命スリップリングによって行っています。これらのトルクセンサは主として非接触トランスデューサとして使用され、堅牢で、操作も簡単です。また測定と評価システム選択肢の幅が広いこととあわせ、正確で廉価にトルク測定値を収集できる理想的なコンポーネントとなっています。

ミニスマート トルク変換器

Type 4502A

負荷ゲージ原理によって作動するセンサ。0~5VDCのアナログ出力信号は非接触で転送されます。角度/速度測定機能統合仕様も選択可。

リアクショントルクセンサ(測定範囲:Mz=±1 N∙m)

Type 9329A

特長:

  • 寸法: (D / H)   20 / 26 mm
  • コネクタ: 10-32 UNF
  • 感度:  –2,170 pC/N∙m (–2,942 pC/ft∙lb)
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます

トルク動力計(測定範囲:Mz=±25 N∙m)

Type 9277A25

特長:

  • 寸法: (D / d / H)   78 / 8.5 / 60 mm
  • コネクタ: TNC neg.
  • 感度:  –250 pC/N∙m (–338 pC/ft∙lb)
  • プリロード&校正済み、そのまま測定にお使いいただけます
  • 卓上取付け用

Dual Range Torque Sensor

Type 4503B

The sensor with built-in speed sensor up to 8192 pulses per revolution function in accordance with the strain gauge principle. The integrated digital measure value pre-processing generates analog and digital output signals

KiTorq Torque Measuring Flange

Type 4551A

The KiTorq system is a torque measuring flange system, consisting of the torque measuring unit KiTorq Rotor Type 455xA and the torque evaluation unit KiTorq Stator Type 454xA. The rotors and stators of the KiTorq system with the same speed option can be used in any combination with each other.