キスラーが提供する疲労耐久測定 – 耐久モードにおける最高性能

キスラーのホイール分力計は、疲労耐久性における分野で過去25年もの間規格を設定してきました。オンロードおよび試験機におけるアプリケーションを対象としたセンサ技術の比類のない精密さと品質は、世界各地にまたがるお客様によって高く評価されてきました。

 キスラー RoaDyn ホイール分力計の利点:

  • モジュール式の測定システム
  • あらゆる負荷に対応するホイール分力計
  • 頑丈な設計の測定部品

ご興味をお持ちの方は是非お問い合わせください。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative
利点

重量を最適化したコンポーネントと計測システム
取り扱いが簡単
世界的な技術サービスと校正(現地のテクニカルセンターが提供)
長寿命の計測技術

サービス

Application-focused know-how – from the very start.

Original parts for reuse with Kistler quality.

Precise measurements for the entire life of the sensor.