キスラーのビークルダイナミクス試験用完全システム

制動距離測定、定常状態旋回走行、ダブルレーンチェンジテスト:
キスラーはいかなる測定課題にも対応する、Correvit 技術に支えられた縦方向および横方向ダイナミクスを高精度に測定する信頼のおける完全なシステムをご提供します。

ビークルダイナミクス試験用完全システムの利点:

  • 高精度の光学式センサおよびメカニカルセンサ
  • 特製のアダプタ使用によって絶対的に信頼できる動作を保証
  • 光学式センサおよびホイール分力計の組み合わせによるソリューション

ご興味をお持ちの方は、是非お問い合わせください。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative
利点

シングルソースの包括的計測システム
取り扱いが簡単
世界的な技術サービスと校正(現地のテクニカルセンターが提供)
長寿命の計測技術

サービス

Application-focused know-how – from the very start.

Original parts for reuse with Kistler quality.

Precise measurements for the entire life of the sensor.