全てに卓越: キスラーのタイヤ試験

車両タイヤの開発においては、増え続ける要求に応えるとともに、国際基準に適合している必要があります。そのため、タイヤの試験方法や測定システムに対する要求も、より厳しいものとなってきています。
タイヤ試験機で使用する多成分測定ハブ、路上試験で使用するRoaDyn ホイール分力計やCorrevit センサまで、キスラーはタイヤ開発に必要なすべての測定ニーズに対応し、かつ安全性の高いシステムを提供します。

 キスラーのタイヤ試験機の利点::

  • 堅牢な設計による長い耐用年数
  • 高精度の測定ハブ、測定センサおよび測定ホイール
  • 非常に高い適合性をもつ測定用コンポーネント
  • 最高品質のアダプタ部品によって信頼性の高い動作を保証

ご興味をお持ちの方は、是非お問い合わせください。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative
利点

取り扱いが簡単
世界的な技術サービスと校正(現地のテクニカルセンターが提供)
長寿命の計測技術

サービス

Application-focused know-how – from the very start.

Original parts for reuse with Kistler quality.

Precise measurements for the entire life of the sensor.