車両動力と耐久性

車両開発のマーケットリーダー: キスラーのシステムソリューション

車両の開発技術を最適なものにするために、信頼性の高い試験は不可欠な要素です。様々な試験の目的は、幅広い物理的変数において正確な定義を示すことにあります。キスラーの計測技術は、疲労耐久強度やビークルダイナミクスを正確に計測すると同時に、タイヤ試験においても信頼性の高いデータを提供します。

車両動力と耐久性
耐久性テスト

過去 25 年間、キスラーのホイール力センサは、疲労強度測定の分野の業界標準をリードしてきました。世界中のお客様が、走行抵抗およびテストスタンドの用途で、キスラーのセンサ技術の独自の精度と品質を評価しています。 キスラー RoaDyn ホイール力センサの利点

車両動力と耐久性
タイヤ試験

車両のタイヤは、高まり続ける需要を満たしながら、国際基準にも準拠する必要があります。そのため、テスト方法の要件と使用される計測システムも強化されるようになっています。テストスタンドや RoaDyn ホイール力センサのマルチコンポーネントの計測ハブから、テストトラックの Correvit センサにいたるまで、キスラーの計測システムは、安心できる選択肢として、あらゆる種類の計測に対応するのに十分な機能を備えています。 キスラーのタイヤテストソリューションの利点

車両動力と耐久性
動特性テスト

制動距離計測、定常状態円旋回試験、またはダブルレーンチェンジ試験: Correvit テクノロジーに裏打ちされた信頼性の高いキスラーの総合システムは、縦横の力学を正確に計測することにより、あらゆる課題に対応します。 キスラーの総合システムの利点