精度に裏打ちされた安全性 - キスラーの衝突計測システム

道路の安全性において、安全性確保の手順が、能動的か受動的かにかかわらずこれまで以上に重視されているため、事故時の加速度、モーメント、力を正確に計測する必要があります。キスラーは、IIHSスモールオーバーラップバリアなど、最新の車両センサ技術と高感度ロードセルウォール(衝突壁)を提供します。弊社の計測システムは、個別に取付けられた統合型データ収集機器と包括的ソフトウェアのそばに配置されます。その結果、実際の事故のシミュレーションの準備と実行の手順が素早く便利になります。

 キスラーの衝突計測システムの利点:

  • 信頼性の高い高解像度データ収集
  • 高度に動的な計測のためのセンサ技術
  • 自律した統合型データ収集
  • NHTSAIIHS、および EuroNCAP に準拠した正面衝突試験用バリア

弊社は衝突計測技術をリードするシステムプロバイダーです。是非お問い合わせください。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative
利点

ダミーの位置調整が簡単
包括的なドキュメンテーション
100% の品質保証
柔軟な修正
包括的なシステムソリューション

サービス

Precise measurements for the entire life of the sensor.