安全を第一に考える - キスラーの衝突試験ダミーシステム

衝突試験ダミーは、事故や爆発に遭った人間にかかる加速度、モーメント、および力を計測するために使用されます。キスラーは高精度のセンサ技術と最新の統合データ収集ソリューションにより、あらゆるタイプのダミーに対応します。また、キスラーの豊富なソフトウェア製品は、衝突試験の準備と実行の手順を素早く便利にします。

キスラーの衝突試験ダミーシステムの利点:

  • ダミー内のゼロボリューム型 DAS
  • 接続されるシステムケーブルが 1 本だけであるため、内蔵データ収集機能がダミーの挙動に影響しない
  • 必要に応じたセンサ・インテグレーション(インダミーDAS
  • 25,000チャンネルを超える納入実績
  • 自律的データ収集

弊社は衝突計測技術をリードするシステムプロバイダーです。是非お問い合わせください。

お問合せ
Sales Center Japan
Sales Representative
利点

ダミーの位置調整が簡単
包括的なドキュメンテーション
100% の品質保証
柔軟な修正
包括的なシステムソリューション