閉ループ筒内圧制御 - 連続モニタリング

キスラーの堅牢な圧電センサと計測チェーンは、大型エンジンの継続的な運用モニタリングで高精度のデータを提供します。キスラーの筒内圧計測の長い経験に裏打ちされたこれらの製品は、燃料消費低減を始めとする様々な用途で信頼性の高いデータベースを実現します。キスラーのセンサ技術により、問題点は早期に検出され、燃焼プロセスの制御は常に最適化されます。

キスラーのオンライン筒内圧制御の利点:

  • 長年の経験に裏打ちされた正確で安定した計測結果
  • すべてのシリンダを同時にモニタリング
  • 異常をリアルタイムにレポート
  • 長期使用に耐える堅牢なセンサ

エンジンモニタリングにおける圧電センサの使用をご検討のお客様は、是非お問い合わせください。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative
利点

燃焼プロセスの問題点を早期に検出
排ガス量と摩耗を最小化
保守間隔を最適化
燃料消費を低減

サービス

Our experts are happy to assist and advise.