キスラーの車載型センサ技術 - モータースポーツアプリケーションにおけるまったく新しい標準の提案

今日のレーシングカー開発では、非常に厳しい要件を満たすため、膨大な数の信号計測や信号処理が必要です。あらゆるシステムの設計と統合を完璧に実行し、運転時において常ににトップパフォーマンスを維持できなければ、最大限の効率を実現することはできません。キスラーのコンパクトな圧力センサは、最小限のスペースで、信頼性に優れた最高レベルの信号品質を保証します。カスタマイズされた車載型ソリューションは、問題の早期発見をサポートし、さらにエンジン性能の最適化や様々な種類のシステムのモニタリングを可能にします。

 キスラーの車載型ソリューションの利点:

  • 筒内圧計測によるエンジン性能の最大化
  • システムのリアルタイムモニタリング
  • 堅牢で長寿命のセンサ
  • レーシングカーに最適な装着

モータースポーツ向けのコンパクトで堅牢なソリューションをお求めの場合は、是非弊社にお問い合わせください。

お問合せ
Sales Center Japan
Sales Representative
利点

ソリューションのカスタマイズ
プロによるサポート
リソースの節約
予測可能な保守
効率の最大化