NC 接合システム

キスラーの電気機械式 NC 接合システム - 品質とプロセスの一貫した管理

キスラーの電気機械式 NC 結合システムは、自動車業界や自動車部品部門などを始めとする様々な分野で使用され、結合作業および圧入作業のモニタリング、コントロール、最適化を実現しています。エンドツーエンドのドキュメンテーションによるプロセスモニタリングは、製造作業に統合されているため、これらのシステムは連続生産で総合的な品質とプロセスの信頼性を保証します。弊社の電気機械式 NC 結合システムの利点には、大幅なエネルギー節約や実質的な運用コスト削減(TCO)が含まれます。モニタリングとコントロールの統合により、プロセスのリアルタイム管理が可能になるため、サイクルタイムはさらに短縮されます。不良品を減らし、全体的な生産性を向上させるキスラーのシステムは、不良品ゼロの製造と最大限のコスト効率を実現します。

NC 接合システム
NC 接合システム

キスラーは、圧入および接合工程の包括的なモニタリングとコントロールを保証する幅広い製品(センサ、計測チェーン、モニタ、評価ユニット、NC 接合システムなど)を提供します。これらの製品は通常、自動車業界や自動車部品部門などで、エンジンやトランスミッションの組立て作業に使用されます。キスラーのポートフォリオには maXYmos ファミリーが含まれ、XY プロセスモニタリングから NC 接合モジュールの拡張制御に至る作業のランク付けを行う、統一された運用方針を備えた包括的な製品シリーズを提供するプロバイダーは唯一キスラーのみとなっています。キスラーのシステムは驚くほどユーザフレンドリで、統合されたシーケンシャルな制御により、作業の複雑さにかからわず、最大限の柔軟性を確保して接合プロセスに対応します。 キスラーの電気機械式 NC 接合システムの利点