キスラーの試験装置技術: 50 年以上にわたり 100% の品質を実現

電気自動車のドライブシステムや高効率エンジンの開発作業では、最高水準の保守性や柔軟性を満たす試験や計測技術が求められます。これらの要件を満たすため、キスラーは固有のアプリケーションに対応するスケーラブルな試験装置ソリューションを提供します。機械部品、トルク・速度計測が可能な小型試験装置、電気駆動システムの分析とドキュメンテーションを可能にする完全自動化を含む総合的なソリューションなど、多様なアプリケーションで、広帯域精密計測技術により電子機械の計測信号を同期取得できるため、それぞれの運用ポイントにおける効率、動力、安定性をオンラインとオフラインの両方で評価できます。 キスラーの試験装置技術の利点

  • トルクセンサから複雑な試験装置システムまで対応
  • すぐに稼働可能な完全なシステム
  • モジュール性とスケーラビリティにより、後から拡張可能

計測のための試験装置技術は、弊社にお任せください。

お問合せ
Sales Center Japan
Sales Representative
利点

品質管理
工程の信頼性を向上
生産性を向上
リソースを最適化
製品を簡単に統合可能