産業用テストシステム - タクタイル作動テスト

電子機器および自動車業界の特定の製品(制御エレメント)では、タクタイル/触覚テストにより、コンポーネントが必要な機能を保持していることを確認する必要があります。キスラーの圧電センサは、製造工程中または製造ラインの最終段階で、これらの制御エレメントの検証が正確かつ確実に行われるようにします。最新のモニタリングシステムは、力センサまたはトルクセンサから得られた計測データを視覚化することができます。このアプローチにより、製造されたコンポーネントの質的ステートメントが得られ、不良部品は早期に検出およびフィルタリングできます。 キスラーのタクタイル動作テストの利点:

  • 広い計測範囲
  • 過負荷保護を備えたセンサ
  • ウィンドウテクノロジーに基づく評価

キスラーは、信頼性の高いタクタイル動作テストを実現します。是非弊社にお問い合わせください。

お問合せ
Sales Center Japan
Sales Representative
利点

品質管理
工程の信頼性を向上
生産性を向上
リソースを最適化
製品を簡単に統合可能

サービス

Our experts are happy to assist and advise.

Original parts for reuse with Kistler quality.

Precise measurements for the entire life of the sensor.