接合モニタリング - ハンドプレス工程を一貫して追跡

組立て、接合、試験の各工程で包括的な品質保証を実現するには、正確で信頼性の高い計測技術が重要です。キスラーは、ハンドプレスのツールホルダにフォースセンサを統合したハンドプレスシステム用に、組み込み可能なソリューションを提供します。これによって完成するシステムは、ハンドプレスのプロセスモニタリングを実現します。また、ハンドプレスに関連する作業の管理も可能になります。このアプローチにより、工程は個々のオペレーターとは無関係に一定したものになります。 ハンドプレスモニタリングの利点:

  • プログラム可能な手順チェーン(シーケンス)
  • 過負荷保護を備えたセンサ
  • 広い計測範囲
  • 組み込みが簡単

キスラーはハンドプレス加工を管理し、オペレーターから独立させます。是非弊社にお問い合わせください。

お問合せ
Sales Center Japan
Sales Representative
利点

品質管理
工程の信頼性を向上
生産性を向上
リソースを最適化
製品を簡単に統合可能

Services

Our experts are happy to assist and advise.

Application-focused know-how – from the very start.

Quick assistance for optimum operation.

Precise measurements for the entire life of the sensor.