接合モニタリング - ボルト留め工程を一貫して追跡

キスラーは、ボルト留め工程の品質保証のための幅広い製品を提供します。圧電反応トルクセンサによりトルクが正確に計測されるため、携帯型ねじ回しの校正を確実に実行できるようになります。その後のボルト留め接合の強度検証では摩擦値を計測できます。回転トルクセンサを備えた統合ソリューションにより、ボルト留めでの直接計測が可能になります。 キスラーのボルト留めモニタリングの利点:

  • 過負荷保護を備えたセンサ
  • 計測範囲の広い圧電センサ
  • 組み込みが簡単

キスラーは、柔軟なソリューションでボルト留め工程の正確なモニタリングを実現します。是非弊社にお問い合わせください。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative
利点

品質管理
工程の信頼性を向上
生産性を向上
リソースを最適化
製品を簡単に統合可能

Services

Our experts are happy to assist and advise.

Quick assistance for optimum operation.

Precise measurements for the entire life of the sensor.