接合のモニタリング - キスラーの精密なスポット溶接

包括的で正確かつ信頼性の高いプロセスモニタリングは、スポット溶接と射出溶接で安定した品質保証を実現するうえで重要な要素です。キスラーの計測センサは、溶接ガンやトングやモータの間の接続ポイントに取り付けたり、溶接ガンモータの上に直接取り付けたりするなど、柔軟に配置できます。キスラーはさらに、溶接ガンの校正用に、個別に設定可能なチャージアンプと高性能機器を提供しています。 キスラーのスポット溶接モニタリングの利点:

  • 溶接工程に正確な力調節を実装
  • 製造中に手動検査または自動校正を実行
  • 動的または準静的工程のセンサモニタリング
  • 電磁パルスに悪影響を受けないセンサ
  • 高温化でも使用可能なセンサ

スポット溶接および射出溶接のための信頼性の高いプロセスモニタリングをお求めの場合は、是非弊社にお問い合わせください。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative
利点

品質管理
工程の信頼性を向上
生産性を向上
リソースを最適化
製品を簡単に統合可能

Services

Our experts are happy to assist and advise.

Quick assistance for optimum operation.

Precise measurements for the entire life of the sensor.