キスラー製品を用いた破断分割加工プロセスの監視

ボールベアリングを挿入するタイプの分割式コネクティングロッドにおいては、その分割面の破断分割加工に高い精度が求められます。最適な分割面の加工精度を実現するためには、プロセスの包括的な監視が必要となります。キスラーの水晶圧電式センサと監視システムは、分割面の破断分割加工の精度維持に貢献します。

 キスラー製品を用いた破断分割加工プロセス監視の利点:

  • 公差への適合性の向上
  • 破断分割加工のプロセス最適化
  • プロセス監視が容易

 破断分割加工プロセスの監視をお考えの方は、是非とも弊社までお問い合わせください。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative
利点

品質管理
工程の信頼性を向上
生産性を向上
リソースを最適化
製品を簡単に統合可能

サービス

Precise measurements for the entire life of the sensor.