成形加工プロセスの監視 - 深絞り加工プロセスの常時監視

深絞り加工による金属シートの成形においては、油圧プレスやサーボプレスなどが多く使われています。キスラーの水晶圧電式センサにより得られた加工力を基に、金型などにおいて発生する摩耗の検知や製品の品質を正確に監視することができます。キスラーの水晶圧電式センサは、プレス機のコラムや金型などに取付けて使用されています。プレス力とラムの変位との関係は、データの可視化機能を備えた最新の監視システムでモニタリングすることができます。

キスラー製品を用いた深絞り加工プロセス監視の利点:

  • 非常に高速なプロセスに最適
  • 耐過負荷に優れたセンサ
  • コンパクトながら大きな測定範囲
  • 既存の装置などへのセンサ組込みが容易

 深絞り加工プロセスの監視をお考えの方は、是非とも弊社までお問い合わせください。

お問合せ
Sales Center Japan
Sales Representative
利点

品質管理
工程の信頼性を向上
生産性を向上
リソースを最適化
製品を簡単に統合可能

サービス

Precise measurements for the entire life of the sensor.