RTM 工程の最適化および自動化 - キスラーによる信頼性の高い品質保証

軽量構造部品製造を成功させるためには、炭素繊維強化複合材料(CFRP)の加工を最適化する必要があります。樹脂トランスファー成形(RTM)工程は、大規模な工業生産において、コスト効率に優れた軽量構造部品製造の可能性を持っています。RTM工程を実現し、必要な安定性を確保するには、初期のモールド射出を含むキャビティ内圧の包括的で信頼性の高いモニタリングが必要になります。キスラーの圧電およびピエゾレジスティブセンサとチャージアンプは、型内圧の正確な計測を実現します。

キスラーの射出型内圧システムの利点:

  • コンパクトな設計
  • 強固な構造
  • シンプルな接続技術
  • ユーザフレンドリな操作
  • RTM工程に世界最高レベルの豊富な製品を提供

喜んでお手伝いいたします。今すぐ弊社にお問い合わせください。