キスラーのカスタマイズされた産業ソリューション: 高品質溶接

自動車製造で新しい素材の組み合わせが使用されるようになった結果、接合技術にはますます厳しい要件が求められるようになっています。特に溶接点では、溶接ウィンドウの公差を抑えて、接合部の要求品質を実現することがますます重要になっています。キスラーの統合プロセスモニタリングでは、圧電センサによって溶接力を計測します。これにより、工程の力調節が可能になり、信頼性が高く正確な接合を実現できます。 キスラーの溶接プロセスモニタリングの利点:

  • 計測センサの統合が簡単
  • 個別機能にソリューションを適応
  • 大量生産
  • 相手先商標製品(OEM)
  • サプライチェーンを最適化

キスラーは溶接工程で高精度の力計測と最適な制御を実現します。是非弊社にお問い合わせください。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative
利点

品質管理
工程の信頼性を向上
生産性を向上
リソースを最適化
製品を簡単に統合可能

サービス

Our experts are happy to assist and advise.

Precise measurements for the entire life of the sensor.