キスラーのカスタマイズされた産業ソリューション: 高精度な摩擦圧接

摩擦圧接は、異なる素材の接合や特殊な形状を実現するため使用されます。圧接部分を最適化するには、包括的なプロセスモニタリングが必須です。キスラーの圧電センサは、正確で信頼性の高い計測を実現します。また、ツールの摩耗を早期に検出し、周囲条件の変化にマシンパラメータを適合させることで、圧接部分の品質の一貫性を維持することができます。工程はそれぞれに異なるため、キスラーはお客様の既存の構造に個別に統合できるカスタマイズソリューションを提供します。 キスラーによる摩擦圧接工程のモニタリングの利点:

  • 計測センサの統合が簡単
  • 柔軟な計測オプション
  • 計測チェーンを最適化およびカスタマイズ
  • 相手先商標製品(OEM)

キスラーは、摩擦圧接工程で信頼性の高いモニタリングを実現します。是非お問い合わせください。

お問合せ
Sales Center Japan
Sales Representative
利点

品質管理
工程の信頼性を向上
生産性を向上
リソースを最適化
製品を簡単に統合可能

サービス

Our experts are happy to assist and advise.

Precise measurements for the entire life of the sensor.