カスタマイズされた産業用ソリューション

キスラーのカスタマイズされた産業ソリューション: 100% の品質のための 100% の適合性

相手先商標製造会社(OEM)であるキスラーは、要求に応じて、あらゆる計測チェーンの個別の機能に適合するソリューションを提案します。キスラーのセンサと電子部品はありとあらゆる要件に適応でき、正確で信頼性の高い計測結果が得られます。

カスタマイズされた産業用ソリューション
接着プロセスモニタリング

ワイヤボンディングでクリーンな接合点を実現するには、包括的な工程管理が必須です。圧電センサ技術は、接合点の間接的な計測を可能にし、完了したワイヤボンディング接合の質的ステートメントを提供します。キスラーは、計測工程に最適な形で適合できるカスタマイズされた計測チェーンを提供します。 キスラーによるボンディングのプロセスモニタリングの利点

カスタマイズされた産業用ソリューション
溶接プロセスモニタリング

自動車製造で新しい素材の組み合わせが使用されるようになった結果、接合技術にはますます厳しい要件が求められるようになっています。特に溶接点では、溶接ウィンドウの公差を抑えて、接合部の要求品質を実現することがますます重要になっています。キスラーの統合プロセスモニタリングでは、圧電センサによって溶接力を計測します。これにより、工程の力調節が可能になり、信頼性が高く正確な接合を実現できます。 キスラーの溶接プロセスモニタリングの利点

カスタマイズされた産業用ソリューション
摩擦圧接プロセスモニタリング

摩擦圧接は、異なる素材の接合や特殊な形状を実現するため使用されます。圧接部分を最適化するには、包括的なプロセスモニタリングが必須です。キスラーの圧電センサは、正確で信頼性の高い計測を実現します。また、ツールの摩耗を早期に検出し、周囲条件の変化にマシンパラメータを適合させることで、圧接部分の品質の一貫性を維持することができます。工程はそれぞれに異なるため、キスラーはお客様の既存の構造に個別に統合できるカスタマイズソリューションを提供します。 キスラーによる摩擦圧接工程のモニタリングの利点