トルクや回転角度の測定を行うポータブル検査システム

最新のハードウェアおよびソフトウェアを搭載したキスラーのコンパクトな検査システムは、ねじ締結におけるトルクと回転角度の測定を連続的に記録し、視覚化させることができます。この測定により得られた品質に関する情報から、ねじ締結に関する潜在的な問題を把握することが可能です。

ポータブル検査システムの特長:

  • 締付けトルクと回転角度を測定するためのポータブルトルク測定装置
  • ねじ締結の最適条件を求めるためのグラフィック分析 
  • 抜き取り検査やプロセス特性調査などの簡易化

    トルクレンチの校正や認証に関してご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

    お問合せ
    Sales Center Japan
    Sales Representative