トルクレンチやナットランナの校正システム

生産ラインにおけるねじ締結を確実にするためには、信頼性の高いトルクレンチやナットランナが不可欠です。これらのねじ締結用ツールには、導入時の校正だけではなく、定期的な校正が求められています。定期的な校正の実施は、ねじ締結を確実にさせるためには不可欠となります。

ねじ締結用ツールの校正システムの特長:

  • ねじ締結時におけるねじ締結ツールの動的検査
  • 再現可能なねじ締結システムの校正や認証
  • ISO 6789に則したトルクレンチの校正

トルクレンチやナットランナの校正システムに関してご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ
Sales Center Japan
Sales Representative