加速度の測定

モーダル解析から脱線検出まで、キスラーの加速度計は振動測定、乗客の快適性向上、耐久性測定、予防保全など様々な用途に適しています。 キスラーは、航空宇宙産業や自動車産業での要求の厳しい用途に関する圧電やMEMS容量センサの製造に対して長年の経験を有しています。鉄道部門でも、加速度の分析を通じて御社のプロジェクトの推進に貢献します。

メリット:

  • 安全性向上のための最高の精度と信頼性
  • 改善されたネットワークが利用可能
  • 欠陥の早期発見
  • 予防保全によるコスト削減
  • 車両パラメーターのなモニタリング
  • レール欠陥の自動検出
お問合せ
Sales Center Japan
Sales Representative
サービス

Our experts are happy to assist and advise.

Application-focused know-how – from the very start.

Original parts for reuse with Kistler quality.

Precise measurements for the entire life of the sensor.