工具や材料の開発と評価のための切削力測定

切削加工工程は、非常に多くの要因により影響を受けます。使用される装置が、適していない工作機械、工具、ワーク固定治具、切削油で構成されている場合、良好な結果は得られず、加工効率も著しく制限されます。また、使用される材料の切削性も品質と効率に影響を与える要因です。切削加工時に切削力測定を行うために動力計を使用することで、ターゲットを絞った工具、ワーク固定、切削油の開発、選択、評価を行うことができます。

工具や材料の開発と評価を行うためのキスラーの切削力測定アプリケーション

  • 実際の使用環境下での工具とワーク固定方法の最適化を実現
  • 切削油の評価
  • 材料の被削性評価
  • シミュレーション、プロセスモデルの検証
  • 特徴ある機能

 圧電式測定技術がもたらすメリット

  • 高い剛性と高い固有振動数により各刃先にかかる力の分析が可能
  • 3成分の力とモーメントの測定
  • ミクロ切削から重切削まで対応する幅広い測定レンジ
  • 堅牢かつ高い耐油性 (IP67)
  • コンパクトな設計による容易な設置と取扱い性
  • 優れた耐久性

加工工程

  • 旋削、ミリング、ドリル、タッピング、ブローチ加工、ホビング等々
  • 研削、ホーニング、研磨等々
お問合せ
Sales Center Japan
Sales Representative
サービス

Our experts are happy to assist and advise.

Original parts for reuse with Kistler quality.

Precise measurements for the entire life of the sensor.