切削力測定 

切削加工時の力測定 -  グローバルリーダーが提供する圧電式動力計

材料の被削性をご存知ですか? 工具が切削力にどのような影響を与えるか? 機械加工で最適なパラメータは何なのか、また最適な切削方法とは? あらゆる要件に対する唯一の回答:キスラーの固定式/回転式動力計で、特定の刃先や工具全体にかかる切削力が測定可能です。動力計による測定で、工具開発、コーティングや切削油の影響度の解析、あるいは加工工程全体の最適化に有効なデータが得られます。 

切削力測定 
工具の開発および評価

キスラーの測定システムは、材料、工具、ワークの固定方法や切削油の開発、評価をサポートします。

切削力測定 
加工工程の分析と最適化

工具の保護、加工効率の向上:切削加工工程を分析することで、不適切な加工を明らかにして、経済性を向上させることができます。