高精度測定を実現するキスラーの運動学および人間工学

人間の動きを引き起こす力は通常、手や足に作用し、筋骨格系に緊張を生じさせます。キスラーの圧電計測技術は、これらの力の計測で信頼性の高い結果をもたらします。最も厳格な条件下であっても、キスラーの力と加速度センサは、非常に高い精度で機械的な負荷を記録します。

キスラーの圧電計測の利点:

  • 高精度、高い直線性、高感度
  • 非常に広い測定範囲にわたる長期的な安定性
  • 信頼性と再現性に優れた結果
  • 手の力と地面反力に特化した検出

世界的なマーケットリーダーである弊社が喜んでサポートいたします。

お問合せ
Sales Center Japan
Sales Representative
利点

動作に関わる健康リスクを防止
機械や装置の操作を最適化
機械やプロセスの設計に組み込まれた人間工学的要素

サービス

Quick assistance for optimum operation.

Precise measurements for the entire life of the sensor.