キスラーの動作および歩行分析 - 大きな違いを生みだす力計測

キスラーのフォースプレートにより、歩行分析で正確かつ信頼性の高い結果が得られるようになります。圧電計測技術により、研究、競技スポーツ、リハビリ、人工装具適合を始めとする様々な用途で力およびモーメントが正確に測定されます。キスラーの力計測システムは、最も小さな歩行パターンの変化または重心動揺であっても検出します。また、圧力中心の正確な計算を可能にし、精密な逆動力学を実現します。

キスラーの圧電計測の利点:

  • 高い分解能と信頼性
  • 非常に広範な計測範囲におよぶ長期的な安定性
  • 小さな力も計測(子供などに対応)
  • 人間や動物に対応する特定用途

世界的なマーケットリーダーである弊社が喜んでサポートいたします。

 

 

 

 

 

 

お問合せ
Sales Center Japan
Sales Representative
利点

歩行の非対称や重心動揺の検出

正確な人工装具適合およびリハビリのモニタリング

正確な圧力中心(COP)の計算による精密な逆動力学