performance-analysis-system-swimming

水泳用パフォーマンス解析 - キスラー PAS-S を用いたより速いスタートとターンで結果を出す

競泳選手にとって、スタートとターンの技術は、より良い結果を出すための重要な要素の1つです。わずか数百分の1秒がレースの勝敗を決めることがあります。リオ五輪の男子50メートル自由形は、競泳のフィニッシュがどれほど僅差になり得るかを示す印象深い一例です。

アメリカ人競泳選手、アンソニー・アービンは、35歳で、金メダルを100分の1秒差で獲得しました。アービンのこの成功の土台を築いたのは、大会の4ヶ月前にキスラー水泳用パフォーマンス解析システム (PAS-S)を用いたトレーニングを開始し、スタートを改善したことでした。
「キスラーのシステム PAS-Sは、世界の舞台ではスタートが一番下手だった私が、スタートが最も得意な選手の1人になるために必要だった高精度なツールです。この解析システムのおかで、オリンピックで金メダルを獲得することができたのです。」 – 2016年度オリンピック 50m自由形金メダリスト アンソニー・アービン 

信頼できるデータでパフォーマンスを高め、ライバルに差をつける

キスラーの水泳用パフォーマンス解析システム (PAS-S) は、エリート競泳選手のスタートとターンの技術を効果的に高めるための、重要なパフォーマンスパラメータを提供します。このシステムはコーチと選手に、肉眼では捉えることのできない正確なデータや情報を即時にフィードバックします。この詳細な情報は、コーチとスポーツ選手が次のトライアルでパフォーマンスや技術をどのように適応させていくかを考える上での基盤として役立ちます。毎日のトレーニングの中でパフォーマンスを効果的に計測し、改善させることができます。.

 

「PAS システムを利用することで、自分が指導する選手に関して、他の手段では知ることのできない情報を得られるため、より優れたコーチになることができるのです。」- 米国SwimMAC Team Elite アシスタントコーチ カージョ・カジェヴィッチ

「これは優れたエビデンスに基づく指導を可能にする、本当に素晴らしいツールです。」 – 英国身体障がい者水泳連盟 スポーツ科学・医学主任指導者 キャサリン・ギルビー

 

「メジャーな選手権でメダルを獲得しようとする場合、競争がより厳しい、大きな大会になるほど、完璧なスタートとターンをすることが非常に重要になります。キスラーのおかげで、それが可能になるのです!」 – - パラリンピックメダリスト/欧州チャンピオン 英国身体障がい者水泳連盟 アンドリュー・マレン

英国チームがどのようにキスラーのシステムを活用したのか、その詳細をビデオでご覧ください

 

「すべてがあまりにも素早く同時に起こるため、PAS-Sが生成するデータは肉眼では捉えることができません。最適なスタートを実現するためにこのようなツールを持つことが重要なのはそのためです。」 – スイス水泳連盟 ナショナルチーム ジュニア・ユース部門ヘッドコーチ デイヴ・ブルクハルト

 

「オリンピックに向けて選手たちの技能を高めるために、キスラーのPAS-S を使用しました。PAS-S を使用することで選手も研究者も私も即時にフィードバックを得ることができます。このシステムは選手の技能を高めるためにとても有効なツールです。」 - オーストラリア水泳連盟 オリンピック選手コーチ

より速くスタートすることで、トップに立つ

  • 優れたスターターは、最初の15メートルでスタートの苦手な選手に0.5秒差をつけることができるため、より速くスタートすることは非常に重要です。
  • レースタイムの最大25%はスタートタイムが占めます。
  • アンソニー・アービンは、オリンピックを目指す過程でスタート時のパフォーマンスを改善し、50メートル自由形金メダルという偉業を成し遂げました。

 

より速くターンすることで、ターンするたびにタイムを縮める

  • 長い距離を泳ぐレースでは、ターンごとに少しずつタイムを削ることで、レース全体の合計では数秒もタイムを短縮できることになります。
  • 短い距離の場合は、合計タイムの最大33%をターンが占めます。 (25メートルプールの場合)
  • より素早くターンできると長距離ではさらに有利になります。

 

容易な解析でより速く上達する

  • 力測定: センサが組み込まれたスターティングブロックとターンボードで、ブロックからのスタート、バックストロークスタート、そしてターンの動的データを計測します。
  • 高速動画撮影: スタート位置から15mまでに設置された5台の高速カメラで、完全な視覚イメージが得られます。
  • ユーザーインターフェース: 動的・運動学的情報の生体力学解析とともにトライアルの解析、比較が簡単にできる動画をご覧いただけます。

 

キスラーはスポーツとパフォーマンス解析の分野において50年間の実績があります。信頼できるデータでみなさまをサポートできることは私たちの喜びです。

キスラーのパフォーマンス解析用の製品についてより詳しい情報を見る。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative
サービス

Our experts are happy to assist and advise.

Application-focused know-how – from the very start.

Precise measurements for the entire life of the sensor.